I moduli di loopback MTP®/MPO sono ampiamente utilizzati nell'ambiente di test, in particolare nelle reti a 40 e 100G in ottica parallela. I dispositivi permettono la verifica e il test dei transceiver con interfaccia MTP® - 40G-SR4 QSFP+, 100G QSFP28-SR4 o 100G CXP/CFP-SR10. I loopback sono costruiti per collegare le posizioni del trasmettitore (TX) e del ricevitore (RX) delle interfacce dei transceiver MTP®. I loopback MTP®/MPO possono facilitare e velocizzare il test IL di segmenti di reti ottiche collegandoli a trunk/patch lead MTP®.
Clicca per aprire la vista espansa
Personalizzato 8/12/24 Fibre MTP®/MPO Female Modulo Loopback
Modulo di Loopback in Fibra 8/12/24 Personalizzato
MPO MM≤1.0dB, SM≤1.0dB
Caratteristiche
Collocato con transceiver di interfaccia MPO/MTP® 40G o 100G
Il modulo di loopback può essere utilizzato per testare la capacità di trasmissione e la sensibilità del ricevitore delle apparecchiature di rete in fibra ottica.
FS fornisce moduli di loopback di tipo 1 polarità come default per le vostre reti
E si prega di notare che 8/12 fibre MTP® è per 40G QSFP+/100G QSFP28, 24 fibre è per 100G CFP/CXP.
Modulo di Loopback in Fibra 8/12/24 Personalizzato
I moduli di loopback MTP®/MPO sono ampiamente utilizzati nell'ambiente di test, in particolare nelle reti a 40 e 100G in ottica parallela. I dispositivi permettono la verifica e il test dei transceiver con interfaccia MTP® - 40G-SR4 QSFP+, 100G QSFP28-SR4 o 100G CXP/CFP-SR10. I loopback sono costruiti per collegare le posizioni del trasmettitore (TX) e del ricevitore (RX) delle interfacce dei transceiver MTP®. I loopback MTP®/MPO possono facilitare e velocizzare il test IL di segmenti di reti ottiche collegandoli a trunk/patch lead MTP®.
MPO MM≤1.0dB, SM≤1.0dB
Collocato con transceiver di interfaccia MPO/MTP® 40G o 100G
Il modulo di loopback può essere utilizzato per testare la capacità di trasmissione e la sensibilità del ricevitore delle apparecchiature di rete in fibra ottica.
FS fornisce moduli di loopback di tipo 1 polarità come default per le vostre reti
E si prega di notare che 8/12 fibre MTP® è per 40G QSFP+/100G QSFP28, 24 fibre è per 100G CFP/CXP.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
69,00 € (Excl. IVA)
84,18 € (Incl. IVA)