I moduli MTP® Loopback sono ampiamente utilizzati negli ambienti di test, in particolare nelle reti 40G ad ottica parallela. I dispositivi consentono di verificare e testare i transceiver con interfaccia MTP® - dispositivi QSFP+ 40GBASE-SR4/CSR4. I loopback sono costruiti per collegare le posizioni del trasmettitore (TX) e del ricevitore (RX) delle interfacce dei transceiver MTP®. I loopback MTP® possono facilitare e velocizzare il collaudo IL di segmenti di reti ottiche collegandoli a trunk/patch lead MTP®.
![8 Fibre MTP® Tipo Femminile 1 OM4 50/125 Multimodale Fibra Modulo Loopback Questa immagine riguarda LPM-OM4-8MTP.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/35796.G.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![8 Fibre MTP® Tipo Femminile 1 OM4 50/125 Multimodale Fibra Modulo Loopback Questa immagine riguarda LPM-OM4-8MTP.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/35796.G.jpg)
![8 Fibre MTP® Tipo Femminile 1 OM4 50/125 Multimodale Fibra Modulo Loopback Questa immagine riguarda LPM-OM4-8MTP.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/35796.H.jpg)
![8 Fibre MTP® Tipo Femminile 1 OM4 50/125 Multimodale Fibra Modulo Loopback Questa immagine riguarda LPM-OM4-8MTP.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/35796.I.jpg)
![8 Fibre MTP® Tipo Femminile 1 OM4 50/125 Multimodale Fibra Modulo Loopback Questa immagine riguarda LPM-OM4-8MTP.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/35796.J.jpg)
![8 Fibre MTP® Tipo Femminile 1 OM4 50/125 Multimodale Fibra Modulo Loopback Questa immagine riguarda LPM-OM4-8MTP.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/35796.K.jpg)
![8 Fibre MTP® Tipo Femminile 1 OM4 50/125 Multimodale Fibra Modulo Loopback Questa immagine riguarda LPM-OM4-8MTP.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/35796.L.jpg)
8 Fibre MTP® Tipo Femminile 1 OM4 50/125 Multimodale Fibra Modulo Loopback
Modulo Loopback a 8 Fibre MTP® Femmina Tipo 1 OM4 in Fibra Multimodale
Connettore Standard
Il connettore di loopback MTP® adotta 8/12/24 fibre con diversi tipi di polarità.
Design di Aggiornamento
Il loopback della fibra è sottile e occupa meno spazio del loopback della fibra di tranditional.
Funzione Antipolvere
Ogni modulo di loopback è dotato di un cappuccio di polvere, che è conveniente per proteggerlo dall'inquinamento.
FS fornisce moduli di loopback di tipo 1 polarità come default per le vostre reti
E si prega di notare che 8/12 fibre MTP® è per 40G QSFP+/100G QSFP28, 24 fibre è per 100G CFP/CXP.
Collocato con transceiver di interfaccia MPO/MTP® 40G o 100G
Il modulo di loopback può essere utilizzato per testare la capacità di trasmissione e la sensibilità del ricevitore delle apparecchiature di rete in fibra ottica.
H***p
United States
K***a
Canada
B***y
United States