I moduli di loopback MTP® sono ampiamente utilizzati negli ambienti di test, in particolare nelle reti ad ottica parallela 40/100G. I dispositivi consentono di verificare e testare i transceiver con interfaccia MTP® - 40G PLR4 o 100G PSM4. I loopback sono costruiti per collegare le posizioni del trasmettitore (TX) e del ricevitore (RX) delle interfacce dei transceiver MTP®. I loopback MTP® possono facilitare e velocizzare il collaudo IL di segmenti di reti ottiche collegandoli a trunk/patch lead MTP®.
![12 Fibre MTP® Tipo Femminile 1 9/125 Modulo Loopback in Fibra Monomodale Questa immagine riguarda LPM-SM-12MTP.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/35790.G.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![12 Fibre MTP® Tipo Femminile 1 9/125 Modulo Loopback in Fibra Monomodale Questa immagine riguarda LPM-SM-12MTP.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/35790.G.jpg)
![12 Fibre MTP® Tipo Femminile 1 9/125 Modulo Loopback in Fibra Monomodale Questa immagine riguarda LPM-SM-12MTP.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/35790.H.jpg)
![12 Fibre MTP® Tipo Femminile 1 9/125 Modulo Loopback in Fibra Monomodale Questa immagine riguarda LPM-SM-12MTP.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/35790.I.jpg)
![12 Fibre MTP® Tipo Femminile 1 9/125 Modulo Loopback in Fibra Monomodale Questa immagine riguarda LPM-SM-12MTP.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/35790.J.jpg)
![12 Fibre MTP® Tipo Femminile 1 9/125 Modulo Loopback in Fibra Monomodale Questa immagine riguarda LPM-SM-12MTP.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/35790.K.jpg)
![12 Fibre MTP® Tipo Femminile 1 9/125 Modulo Loopback in Fibra Monomodale Questa immagine riguarda LPM-SM-12MTP.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/35790.L.jpg)
12 Fibre MTP® Tipo Femminile 1 9/125 Modulo Loopback in Fibra Monomodale
#35790
#35790
84,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: LPM-SM-12MTP
6.2K Venduti
11 Recensioni
11 Domande
155 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 14 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Modulo Loopback a 12 Fibre MTP® Femmina Tipo 1 in Fibra Monomodale
Specifiche
Tipo di Fibra
9/125 OS2 Monomodale
Connettore di Fibra
MTP® Femmina, APC
Perdita di Ritorno
SM>50dB
Perdita di Inserzione
SM(G657.A2)≤1.5dB
Insert-pull test
50volte, IL<0.5dB
Dimensione
80mm*10mm
Temperatura Operativa
-40 a 75°C (-40 a 167°F)
Materiale del Rivestimento
PC
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Il Modulo di Loopback in Fibra MTP per la Risoluzione dei Problemi delle Reti in Fibra
Il Modulo di Loopback in Fibra è progettato per fornire una patch di ritorno per un segnale in fibra ottica. In genere viene utilizzato per applicazioni di test della fibra ottica o per il ripristino della rete.
Perdita d'Inserzione e di Ritorno
Perdita d'Inserzione: SM < 1.0dB e perdita di ritorno: SM ≥ 50dB
Cappuccio Protettivo Antipolvere
Evitare che il Modulo Loopback sia esposto alla polvere e mantenerlo pulito
Connettore Standard
Adotta 8/12/24 fibre con diversi tipi di polarità
Collocato con transceiver di interfaccia MPO/MTP® 40G o 100G
il modulo di loopback può essere utilizzato per testare la capacità di trasmissione e la sensibilità del ricevitore delle apparecchiature di rete in fibra ottica.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (11)Product Recommendation (4)Application (2)Compatible Modules (2)Customized Cables (2)Male MTP Connector (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
11
0
0
0
0
B***E
Romania
June 19, 2023
High quality, prompt delivery, reasonable price.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0P***m
Hong Kong, China
June 09, 2023
Is useful in debugging.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0M***a
United States
November 09, 2016
Well done, will use Fiberstore again.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente