I moduli di loopback MTP® sono ampiamente utilizzati nell'ambiente di test, in particolare nelle reti 40/100G in ottica parallela. I dispositivi permettono la verifica e il test dei transceiver con interfaccia MTP® - dispositivi 40GBASE-SR4 QSFP+ o 100GBASE-SR4. I loopback sono costruiti per collegare le posizioni del trasmettitore (TX) e del ricevitore (RX) delle interfacce dei transceiver MTP®. I Loopback MTP® possono facilitare e velocizzare i test IL dei segmenti di rete ottica collegandoli ai trunk/patch lead MTP®.
Clicca per aprire la vista espansa
12 Fibre MTP® Tipo Femminile 1 OM4 50/125 Multimodale Fibra Modulo Loopback
12 Fibre MTP® Tipo Femminile 1 OM4 Modulo Loopback in Fibra Multimodale
Caratteristiche
Connettore Standard
Il connettore di loopback MTP® adotta 8/12/24 fibre con diversi tipi di polarità.
Design di Aggiornamento
Il loopback della fibra è sottile e occupa meno spazio del loopback della fibra di tranditional.
Funzione Antipolvere
Ogni modulo di loopback è dotato di un cappuccio di polvere, che è conveniente per proteggerlo dall'inquinamento.
FS fornisce moduli di loopback di tipo 1 polarità come default per le vostre reti
E si prega di notare che 8/12 fibre MTP® è per 40G QSFP+/100G QSFP28, 24 fibre è per 100G CFP/CXP.
Collocato con transceiver di interfaccia MPO/MTP® 40G o 100G
Il modulo di loopback può essere utilizzato per testare la capacità di trasmissione e la sensibilità del ricevitore delle apparecchiature di rete in fibra ottica.
12 Fibre MTP® Tipo Femminile 1 OM4 Modulo Loopback in Fibra Multimodale
I moduli di loopback MTP® sono ampiamente utilizzati nell'ambiente di test, in particolare nelle reti 40/100G in ottica parallela. I dispositivi permettono la verifica e il test dei transceiver con interfaccia MTP® - dispositivi 40GBASE-SR4 QSFP+ o 100GBASE-SR4. I loopback sono costruiti per collegare le posizioni del trasmettitore (TX) e del ricevitore (RX) delle interfacce dei transceiver MTP®. I Loopback MTP® possono facilitare e velocizzare i test IL dei segmenti di rete ottica collegandoli ai trunk/patch lead MTP®.
Connettore Standard
Il connettore di loopback MTP® adotta 8/12/24 fibre con diversi tipi di polarità.
Design di Aggiornamento
Il loopback della fibra è sottile e occupa meno spazio del loopback della fibra di tranditional.
Funzione Antipolvere
Ogni modulo di loopback è dotato di un cappuccio di polvere, che è conveniente per proteggerlo dall'inquinamento.
FS fornisce moduli di loopback di tipo 1 polarità come default per le vostre reti
E si prega di notare che 8/12 fibre MTP® è per 40G QSFP+/100G QSFP28, 24 fibre è per 100G CFP/CXP.
Collocato con transceiver di interfaccia MPO/MTP® 40G o 100G
Il modulo di loopback può essere utilizzato per testare la capacità di trasmissione e la sensibilità del ricevitore delle apparecchiature di rete in fibra ottica.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
53,00 € (Excl. IVA)
64,66 € (Incl. IVA)