Il Cavo Twinax Passivo in Rame ad Attacco Diretto 40G QSFP+ è progettato per l'uso in Ethernet 40GBASE. Offre una soluzione ad attacco diretto in rame da QSFP+ a QSFP+. Questo cavo è conforme allo standard Ethernet IEEE 802.3ba e conforme a QSFP MSA.Grazie a queste caratteristiche, questo cavo twinax in rame ad attacco diretto, facile da installare, ad alta velocità ed economico, è adatto per la connettività a breve distanza all'interno di un rack o tra rack adiacenti nei data center.
Nota: FS Box non supporta attualmente la compatibilità con H3C e HPE per i cavi DAC.
Clicca per aprire la vista espansa
0.5m (2ft) 40G QSFP+ Cavo di Rame Passivo ad Attacco Diretto per FS Switch
40G QSFP+ Cavo DAC (0.5 metri, Passivo, QSFP+ a QSFP+, 30AWG)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
FS offre la possibilità di configurare la compatibilità preimpostata di uno dei due connettori del cavo DAC online con FS BOX per collegare Cisco ad Arista, Dell a Juniper e qualsiasi altro mix di configurazioni.
40G QSFP+ Cavo DAC (0.5 metri, Passivo, QSFP+ a QSFP+, 30AWG)
Il Cavo Twinax Passivo in Rame ad Attacco Diretto 40G QSFP+ è progettato per l'uso in Ethernet 40GBASE. Offre una soluzione ad attacco diretto in rame da QSFP+ a QSFP+. Questo cavo è conforme allo standard Ethernet IEEE 802.3ba e conforme a QSFP MSA.Grazie a queste caratteristiche, questo cavo twinax in rame ad attacco diretto, facile da installare, ad alta velocità ed economico, è adatto per la connettività a breve distanza all'interno di un rack o tra rack adiacenti nei data center.
Nota: FS Box non supporta attualmente la compatibilità con H3C e HPE per i cavi DAC.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
FS offre la possibilità di configurare la compatibilità preimpostata di uno dei due connettori del cavo DAC online con FS BOX per collegare Cisco ad Arista, Dell a Juniper e qualsiasi altro mix di configurazioni.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
26,00 € (Excl. IVA)
31,72 € (Incl. IVA)