FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda 24FMTPOM4.
Questa immagine riguarda 24FMTPOM4.
Questa immagine riguarda 24FMTPOM4.
Questa immagine riguarda 24FMTPOM4.
Questa immagine riguarda 24FMTPOM4.
Questa immagine riguarda 24FMTPOM4.
Questa immagine riguarda 24FMTPOM4.
Questa immagine riguarda 24FMTPOM4.
Questa immagine riguarda 24FMTPOM4.
Questa immagine riguarda 24FMTPOM4.
Questa immagine riguarda 24FMTPOM4.
Questa immagine riguarda 24FMTPOM4.

Personalizzato 24-144 Fibre MTP®-24 OM4 Cavo Trunk Elite Multimodale, Magenta

#31014
#31014

Sistema di Cablaggio Base-24 40/100G

116,19 € (Excl. IVA)
FS P/N: 24FMTPOM4
141,75 € (Incl. IVA)
FS P/N: 24FMTPOM4
3.7K Venduti
81 Recensioni
16 Domande
Scegli lunghezza:
1m (3ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Conteggio fibra:
24 Fibre (1x 24F)
Rivestimento cavo:
OFNP
Connettore A:
Femmina UPC 0.35dB
Connettore B:
Femmina UPC 0.35dB
Polarità MTP:
Tipo A (1-13, 2-14 ... 23-11, 24-12)
Occhiellio di trazione:
Nulla
Pre-ordine, Spedizione dal 06 giu., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Design della Soluzione
Sviluppo del Prodotto
Garanzia entro 1 anno
Specifiche
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Q&A
Recensioni

Cavo trunk multimodale da MTP® a MTP® OM4

Il cavo trunk MTP®, un'alternativa economica alla lunga terminazione sul campo, è progettato per il patching della fibra ad alta densità nei data center che necessitano di risparmiare spazio e ridurre i problemi di gestione dei cavi

Nota bene: i connettori MTP® di US Conec sono pienamente conformi agli standard MPO e raggiungono livelli di prestazioni superiori rispetto ai connettori MPO generici.

Specifiche
Connettore A
Senko MPO Plus®
Connettore B
Senko MPO Plus®
Modalità della Fibra
OM4 50/125μm
Lunghezza d'Onda
850/1300nm
40/100G Distanza Ethernet
150m a 850nm
10G Distanza Ethernet
400m a 850nm
Fibra di Vetro
Corning ClearCurve®
RoHS Stato di Conformità
Conforme
Tipo di Polacco
UPC a UPC
Raggio Minimo di Curvatura
7.5mm
Perdita di Inserzione
≤0.35dB
Perdita di Ritorno
≥20dB
Attenuazione a 850nm
≤2.3 dB/km
Attenuazione a 1300nm
≤0.6 dB/km
Diametro del Tronco
3.0mm-11.7mm
Guaina Cavo
LSZH/Riser
Carico di Trazione dell'Installazione
100 N
Carico di Trazione a Lungo Termine
50 N
Temperatura d'Esercizio
-10°C a +70°C
Temperatura di Conservazione
-40°C a +85°C
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Soluzioni di Connettività

Applicazione scenario 1
Visualizzare prodotti
Applicazione scenario 2
Visualizzare prodotti

Caratteristiche

Conteggio Fibra Personalizzato
24F utilizzato principalmente per il collegamento diretto dell'ottica 100G
CXP/CFP/CPAK.
48-144F utilizzato principalmente per il cablaggio strutturale in fibra 10G/40G/100G
ad alta densità.

2

Rivestimento del Cavo Personalizzato

I cavi OFNP hanno la più alta classificazione antincendio per i percorsi verticali tra i piani dei data center. I cavi LSZH producono poco fumo e nessun alogeno per le aree di cablaggio strutturale orizzontale.

Connettori Personalizzati
Il connettore femmina (senza pin) può essere collegato direttamente ai transceiver o ad altri connettori maschi.
Il connettore maschio (con pin) è accoppiato al lato femmina per il collegamento di adattatori, cassette o pannelli.
Occhio di Trazione Personalizzato
Senza occhiello di trazione è adatto per
cavi corti nel comune cablaggio in fibra.
Con l'occhio di trazione può proteggere i cavi
quando si tirano attraverso le guaine a lunga distanza.

5

Polarità Personalizzata

Imparate a conoscere la polarità della fibra per gestire e ottimizzare la vostra rete e la vostra connessione. Se avete interesse o domande sulla polarità, potete anche fare clic sul Libro bianco tecnico.

Prodotti Personalizzati su misura per Le Vostre Esigenze
Diverse Opzioni Personalizzate
Scegliete le opzioni adatte in base alle vostre applicazioni.
Controllo di Qualità Rigoroso
Garantire prodotti di alta qualità con lo stato dell'impianto di prova.
Supporto Tecnico
Ottieni supporto dal team di ingegneri professionisti.
Specifiche

Cavo trunk multimodale da MTP® a MTP® OM4

Il cavo trunk MTP®, un'alternativa economica alla lunga terminazione sul campo, è progettato per il patching della fibra ad alta densità nei data center che necessitano di risparmiare spazio e ridurre i problemi di gestione dei cavi

Nota bene: i connettori MTP® di US Conec sono pienamente conformi agli standard MPO e raggiungono livelli di prestazioni superiori rispetto ai connettori MPO generici.

Specifiche
Connettore A
Senko MPO Plus®
Connettore B
Senko MPO Plus®
Modalità della Fibra
OM4 50/125μm
Lunghezza d'Onda
850/1300nm
40/100G Distanza Ethernet
150m a 850nm
10G Distanza Ethernet
400m a 850nm
Fibra di Vetro
Corning ClearCurve®
RoHS Stato di Conformità
Conforme
Tipo di Polacco
UPC a UPC
Raggio Minimo di Curvatura
7.5mm
Perdita di Inserzione
≤0.35dB
Perdita di Ritorno
≥20dB
Attenuazione a 850nm
≤2.3 dB/km
Attenuazione a 1300nm
≤0.6 dB/km
Diametro del Tronco
3.0mm-11.7mm
Guaina Cavo
LSZH/Riser
Carico di Trazione dell'Installazione
100 N
Carico di Trazione a Lungo Termine
50 N
Temperatura d'Esercizio
-10°C a +70°C
Temperatura di Conservazione
-40°C a +85°C
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Applicazione scenario 1
Visualizzare prodotti
Applicazione scenario 2
Visualizzare prodotti
Caratteristiche
Conteggio Fibra Personalizzato
24F utilizzato principalmente per il collegamento diretto dell'ottica 100G
CXP/CFP/CPAK.
48-144F utilizzato principalmente per il cablaggio strutturale in fibra 10G/40G/100G
ad alta densità.

2

Rivestimento del Cavo Personalizzato

I cavi OFNP hanno la più alta classificazione antincendio per i percorsi verticali tra i piani dei data center. I cavi LSZH producono poco fumo e nessun alogeno per le aree di cablaggio strutturale orizzontale.

Connettori Personalizzati
Il connettore femmina (senza pin) può essere collegato direttamente ai transceiver o ad altri connettori maschi.
Il connettore maschio (con pin) è accoppiato al lato femmina per il collegamento di adattatori, cassette o pannelli.
Occhio di Trazione Personalizzato
Senza occhiello di trazione è adatto per
cavi corti nel comune cablaggio in fibra.
Con l'occhio di trazione può proteggere i cavi
quando si tirano attraverso le guaine a lunga distanza.

5

Polarità Personalizzata

Imparate a conoscere la polarità della fibra per gestire e ottimizzare la vostra rete e la vostra connessione. Se avete interesse o domande sulla polarità, potete anche fare clic sul Libro bianco tecnico.

Prodotti Personalizzati su misura per Le Vostre Esigenze
Diverse Opzioni Personalizzate
Scegliete le opzioni adatte in base alle vostre applicazioni.
Controllo di Qualità Rigoroso
Garantire prodotti di alta qualità con lo stato dell'impianto di prova.
Supporto Tecnico
Ottieni supporto dal team di ingegneri professionisti.

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

116,19 € (Excl. IVA)

141,75 € (Incl. IVA)

Pre-ordine