FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda QSFP-40G-AO01.
Questa immagine riguarda QSFP-40G-AO01.
Questa immagine riguarda QSFP-40G-AO01.
Questa immagine riguarda QSFP-40G-AO01.
Questa immagine riguarda QSFP-40G-AO01.
Questa immagine riguarda QSFP-40G-AO01.
Questa immagine riguarda QSFP-40G-AO01.
Questa immagine riguarda QSFP-40G-AO01.
Questa immagine riguarda QSFP-40G-AO01.
Questa immagine riguarda QSFP-40G-AO01.
Questa immagine riguarda QSFP-40G-AO01.
Questa immagine riguarda QSFP-40G-AO01.
Questa immagine riguarda QSFP-40G-AO01.
Questa immagine riguarda QSFP-40G-AO01.

1m (3ft) Cisco QSFP-H40G-AOC1M Compatibile 40G QSFP+ Cavo Ottico Attivo

Hot #30902
Hot #30902

≤1W 7.5mm Fibra

102,48 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-40G-AO01
3.3K Venduti
860 Recensioni
13 Domande
9 In Magazzino DE, Riceverai entro il 5 ago., 2024
92 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 16 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Prodotti e Progetti
Prova Gratuita del Prodotto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Cisco QSFP-H40G-AOC1M Compatibile 40G QSFP+ AOC (1 metro, QSFP+ a QSFP+)

Cisco QSFP-H40G-AOC1M Compatibile QSFP+ Cavo Ottico Attivo è una fibra ad attacco diretto con connettori QSFP+ e funziona su Fibra Multimodale (MMF). Questo DOC è conforme agli standard MSA QSFP+ SFF-8436.
Offre una soluzione economica rispetto all'uso di transceiver ottici discreti e cavi ottici patch ed è adatta per connessioni a 40Gbps all'interno di rack e tra rack adiacenti.


Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP-AO01 a QSFP-40G-AO01, ma il prodotto è lo stesso. Solo il P/N FS è stato modificato.

Specifiche
Cisco Compatibile
QSFP-H40G-AOC1M
Nome del Fornitore
FS
Tipo di Connettore
QSFP+ a QSFP+
Tasso Massimo di Dati
40Gbps
Raggio Minimo di Curvatura
7.5mm
Lunghezza del Cavo
1m (3.28ft)
Materiale del Rivestimento
OFNP
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
10G/40Gigabit Ethernet o Fibre Channel
Garanzia
5 Anni

Programma di Test di Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Programma di Test di Qualità

Sistema di Controllo della Qualità Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Connettività AOC 40G per Data Center
Caratterizzato da basso consumo, alta densità e alta velocità, il ricetrasmettitore QSFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 40G.
Testata su dispositivi host per un'interoperabilità comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
Supporto della configurazione in tempo reale con FS Box

Questo cavo ottico attivo può realizzare requisiti di compatibilità in tempo reale, aggiornare il firmware (compreso il numero di parte, il numero di serie, ecc.) con FS Box.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (13)Applicazione (2)Compatibilità (1)Installation (1)Matching Prodotto (1)Distanza di Trasmissione (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
    4.7
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    659
    133
    67
    1
    0

    L***g

    United States

    July 05, 2023
    5.0
    We tried this product and it was very good and at a reasonable price.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    N***k

    Canada

    April 25, 2023
    5.0
    They look in top shape and the shipment was very fast.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    D***r

    United States

    April 06, 2023
    5.0
    Excellent service and always helpful
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Risorse
    Visti di recente