Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP-AOxx a QSFP-40G-AOxxx, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
Clicca per aprire la vista espansa
Personalizzato 40G QSFP+ Cavo Ottico Attivo AOC
Hot #30775
Hot #30775
84,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: QSFP-40G-AOxxx102,48 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-40G-AOxxx
2.5K Venduti
15 Recensioni
6 Domande
Scegli lunghezza:
1m (3ft)
1.25m (4ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
4m (13ft)
5m (16ft)
6m (20ft)
7m (23ft)
8m (26ft)
10m (33ft)
12m (39ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
50m (164ft)
100m (328ft)
m
1m (3ft)
1.25m (4ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
4m (13ft)
5m (16ft)
6m (20ft)
7m (23ft)
8m (26ft)
10m (33ft)
12m (39ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
50m (164ft)
100m (328ft)
m
Marchi compatibili:
Aruba
Numero del dispositivo:
67 In Magazzino DE, Recentemente riceverlo entro il 06 mag., 2024
40 In Magazzino Globale, Recentemente riceverlo entro il 21 mag., 2024
36 Torna in magazzino, Recently Get It By 28 giu., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni
Specifiche
Caratteristiche
Q&A
Recensioni
Risorse
40G QSFP+ AOC (Lunghezza Personalizzata, QSFP+ a QSFP+)
Specifiche
Extreme Networks Compatibile
QSFP-40G-AOxx
Nome del Fornitore
FS
Tipo di Connettore
QSFP+ a QSFP+
Tasso Massimo di Dati
40Gbps
Raggio Minimo di Curvatura
7.5mm
Lunghezza del Cavo
Personalizzato
Materiale del Rivestimento
OFNP
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
10G/40Gigabit Ethernet o Canale in Fibra
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Permette una Connettività senza Soluzione di Continuità per la Vostra Rete
La personalizzazione della doppia compatibilità fornisce cavi AOC con compatibilità diverse su entrambi i lati in base ai vostri modelli, ideali per ottenere una connettività senza confini.
Marchi Compatibili Personalizzati
100% Testato su Dispositivi Host
Servizio di Etichette Personalizzate Online su Misura per le Vostre Esigenze
Etichette personalizzate per una facile identificazione che facilita la ricezione, lo stoccaggio e la distribuzione.
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
Prodotti Personalizzati su Misura per le Vostre Esigenze
Diverse Opzioni Personalizzate
Scegliete le opzioni più adatte in base alle vostre applicazioni.
Controllo di Qualità Rigoroso
Garantire prodotti di alta qualità con lo stato di impianto di test.
Supporto Tecnico
Ottenere il supporto da parte di un team di ingegneri professionisti.
Specifiche
40G QSFP+ AOC (Lunghezza Personalizzata, QSFP+ a QSFP+)
Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP-AOxx a QSFP-40G-AOxxx, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
Specifiche
Extreme Networks Compatibile
QSFP-40G-AOxx
Nome del Fornitore
FS
Tipo di Connettore
QSFP+ a QSFP+
Tasso Massimo di Dati
40Gbps
Raggio Minimo di Curvatura
7.5mm
Lunghezza del Cavo
Personalizzato
Materiale del Rivestimento
OFNP
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
10G/40Gigabit Ethernet o Canale in Fibra
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Permette una Connettività senza Soluzione di Continuità per la Vostra Rete
La personalizzazione della doppia compatibilità fornisce cavi AOC con compatibilità diverse su entrambi i lati in base ai vostri modelli, ideali per ottenere una connettività senza confini.
Marchi Compatibili Personalizzati
100% Testato su Dispositivi Host
Servizio di Etichette Personalizzate Online su Misura per le Vostre Esigenze
Etichette personalizzate per una facile identificazione che facilita la ricezione, lo stoccaggio e la distribuzione.
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
Prodotti Personalizzati su Misura per le Vostre Esigenze
Diverse Opzioni Personalizzate
Scegliete le opzioni più adatte in base alle vostre applicazioni.
Controllo di Qualità Rigoroso
Garantire prodotti di alta qualità con lo stato di impianto di test.
Supporto Tecnico
Ottenere il supporto da parte di un team di ingegneri professionisti.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
84,00 € (Excl. IVA)
102,48 € (Incl. IVA)
67 In Magazzino DE
40 In Magazzino Globale