FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .

Cavo Breakout per Interni & Esterni Personalizzato LC/SC/FC/ST 2 Fibre OS2 Monomodale Gruppo, 2.0mm

#29584
#29584

G.657.A1 Fibra UV Resistance LSZH Jacket Sepoltura diretta/Guaine Applicazioni

44,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: IO-OS2XX2F
53,68 € (Incl. IVA)
FS P/N: IO-OS2XX2F
497 Venduti
54 Recensioni
25 Domande
Scegli lunghezza:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Connettore A:
LC UPC Duplex
Connettore B:
LC UPC Duplex
Allineamento A a B:
Fan-out in linea 0.5m a Fan-out in linea 0.5m
Occhiellio di trazione:
Nulla
Pre-ordine, Spedizione dal 24 giu., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
120,00 € tramite DHL Economy Select
Design della Soluzione
Garanzia entro 1 anno
Specifiche
Caratteristiche
Q&A
Recensioni
Risorse

2 Fibre Monomodale Pre-Terminato Interni/Esterni Cavo Fibra Gruppo

I gruppi di cavi in fibra pre-terminati per interni/esterni è progettato per supportare le esigenze di dati odierne e soddisfare i requisiti di rete di un domani in costante evoluzione. È ideale per collegare le reti di due edifici attraverso l'uso di un condotto sotterraneo, installato anche nelle strutture di ingresso

Specifiche
Tipo di Connettore
LC/SC/ST/FC
Tipo di Luciare
UPC/APC
Modalità della Fibra
OS2 9/125μm
Conteggio delle Fibre
2 Fibre
Materiale del Rivestimento
LSZH
Raggio Minimo di Curvatura
20/10D (Dinamico/Statico)
Breakout OD
2.0mm
Trunk OD
5.0mm
Perdita di Inserzione
≤0.3dB
Perdita di Ritorno
UPC≥50dB, APC≥60dB
Tipo di Cavo
Stretto Tamponato
Tensione Massima dell'Occhio di Traino
245N
Grado della Fibra
G.657.A1
Temperatura Operativa
-20~60°C
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Caratteristiche

Ideale per Cablaggi Interni ed Esterni

Il rivestimento esterno in LSZH nero resistente ai raggi UV e la struttura a tenuta stagna consentono di utilizzare il cavo all'interno o all'esterno in guaine interrate asciutte/umide (se non soggette a inondazioni).

20/10D Min. Raggio di Curvatura

La fibra G.657.A1 consente di effettuare curve del cavo più strette per l'instradamento.

Kit di Breakout

Il cavo è facile da gestire e consente di risparmiare spazio.

245N Tensione dell'Occhio di Trazione

Può evitare che il cavo si attorcigli durante la trazione.

Due Tipi di Polacco per Varie Esigenze di Sensibilità del Segnale
Le facce delle fibre di UPC e APC comportano perdite di segnale diverse. Con un'estremità angolata di 8°, APC
è più adatto per applicazioni di segnale in fibra ottica ad alta precisione.
UPC utilizzato principalmente per sistemi televisivi, telefonici e di dati.
APC è utilizzato principalmente per FTTX, PON e altri sistemi WDM.
Precauzioni per l'Uso

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni per l'uso.

Primo

Evitare di imprimere troppa forza quando si tira la gamba di strappo.

Secondo

Controllare il raggio di curvatura entro 10D quando si piega la gamba di strappo.

Terzo

I kit di rottura non sopportano la forza laterale e l'eccessiva forza di trazione.

Specifiche

2 Fibre Monomodale Pre-Terminato Interni/Esterni Cavo Fibra Gruppo

I gruppi di cavi in fibra pre-terminati per interni/esterni è progettato per supportare le esigenze di dati odierne e soddisfare i requisiti di rete di un domani in costante evoluzione. È ideale per collegare le reti di due edifici attraverso l'uso di un condotto sotterraneo, installato anche nelle strutture di ingresso

Specifiche
Tipo di Connettore
LC/SC/ST/FC
Tipo di Luciare
UPC/APC
Modalità della Fibra
OS2 9/125μm
Conteggio delle Fibre
2 Fibre
Materiale del Rivestimento
LSZH
Raggio Minimo di Curvatura
20/10D (Dinamico/Statico)
Breakout OD
2.0mm
Trunk OD
5.0mm
Perdita di Inserzione
≤0.3dB
Perdita di Ritorno
UPC≥50dB, APC≥60dB
Tipo di Cavo
Stretto Tamponato
Tensione Massima dell'Occhio di Traino
245N
Grado della Fibra
G.657.A1
Temperatura Operativa
-20~60°C
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Ideale per Cablaggi Interni ed Esterni

Il rivestimento esterno in LSZH nero resistente ai raggi UV e la struttura a tenuta stagna consentono di utilizzare il cavo all'interno o all'esterno in guaine interrate asciutte/umide (se non soggette a inondazioni).

20/10D Min. Raggio di Curvatura

La fibra G.657.A1 consente di effettuare curve del cavo più strette per l'instradamento.

Kit di Breakout

Il cavo è facile da gestire e consente di risparmiare spazio.

245N Tensione dell'Occhio di Trazione

Può evitare che il cavo si attorcigli durante la trazione.

Due Tipi di Polacco per Varie Esigenze di Sensibilità del Segnale
Le facce delle fibre di UPC e APC comportano perdite di segnale diverse. Con un'estremità angolata di 8°, APC
è più adatto per applicazioni di segnale in fibra ottica ad alta precisione.
UPC utilizzato principalmente per sistemi televisivi, telefonici e di dati.
APC è utilizzato principalmente per FTTX, PON e altri sistemi WDM.
Precauzioni per l'Uso

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni per l'uso.

Primo

Evitare di imprimere troppa forza quando si tira la gamba di strappo.

Secondo

Controllare il raggio di curvatura entro 10D quando si piega la gamba di strappo.

Terzo

I kit di rottura non sopportano la forza laterale e l'eccessiva forza di trazione.

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

44,00 € (Excl. IVA)

53,68 € (Incl. IVA)

Pre-ordine