Il DAC OSFP 400G fornisce una soluzione ad attacco diretto in rame OSFP-a-OSFP ed è adatto per collegamenti molto brevi e offre un modo economico per stabilire un collegamento a 400Gigabit tra le porte OSFP-400G di switch/router all'interno di rack e tra rack adiacenti. Questo DAC è stato progettato con materiali a bassissima perdita, anelli quadrati, cavo a coppia intrecciata a 8 fili e struttura a conchiglia per garantire proprietà meccaniche e prestazioni di piegatura superiori. Viene testato in sistemi di switching reali per garantire l'integrità ottimale del segnale e le migliori prestazioni end-to-end. FS offre attualmente 400G OSFP DAC in lunghezze di 0,5, 1, 1,5 e 2 metri, ideali per SDN, ML e Cloud Computing.
Clicca per aprire la vista espansa
1m (3ft) Generico Compatibile 400G OSFP Flat Top Cavo Twinax Passivo in Rame ad Attacco Diretto
#219577
#219577
169,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: OSFPFL-400G-PC01
0 Venduto
0 Recensione
2 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 09 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Generico Compatibile 400G OSFP DAC Twinax Cavo (1 metro, Passivo, OSFP a OSFP, 30AWG, Flat Top)
Specifiche
Numero di Parte
OSFPFL-400G-PC01
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
OSFP (Flat Top) a OSFP (Flat Top)
Tasso Massimo di Dati
400Gbps
Media
Rame
Tipo di Cavo
Twinax Passivo
Lunghezza del Cavo
1m (3ft)
Cavo AWG
30AWG
Raggio Minimo di Curvatura
34.5mm
Consumo di Energia
0.1W
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
Intervallo di Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
OSFP MSA, CMIS Rev4.0, IEEE 802.3cd
Formato di Modulazione
PAM4
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Tipo di Cavo | Rame Passivo ad Attacco Diretto | Rame Passivo ad Attacco Diretto | Rame Attivo ad Attacco Diretto | Rame Passivo ad Attacco Diretto |
Tasso Massimo di Dati | 400Gbps | 400Gbps | 400Gbps | 400Gbps |
Tipo di Connettore | OSFP a OSFP | QSFP 112 a QSFP 112 | QSFP 112 a QSFP 112 | QSFP-DD a QSFP-DD |
Consumo di Energia | ≤0.1W | <0.1W | ≤1.5W | ≤0.1W |
Lunghezza del Cavo | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 1-5m (3ft-16ft) | 0.5-3m (2ft-10ft) |
Media | Rame | Rame | Rame | Rame |
Materiale del Rivestimento | PVC (OFNR) | PET | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente