NVIDIA InfiniBand Cavo è un 400Gb/s doppia porta OSFP a 400Gb/s doppia porta OSFP Cavo in Rame ad Attacco Diretto. Utilizza il connettore Octal Small Formfactor Plug (OSFP) e contiene quattro coppie elettriche in rame ad alta velocità, ciascuna delle quali opera a velocità di trasferimento dati fino a 100Gb/s. Questo cavo è conforme agli standard OSFP MSA (Multi-Source Agreement) e IEEE 802.3cd.
I DAC offrono la latenza più bassa e sono quindi ampiamente utilizzati nei data center per collegare i server e i sistemi di calcolo GPU agli switch top-of-rack (TOR) e per collegare gli switch spine-super-spine all'interno dei rack su cavi di lunghezza ridotta. I DAC sono utilizzati anche per creare tessuti di archiviazione InfiniBand con sottosistemi di hard disk (HDD) e memoria flash.
Caratterizzati da un design semplice e da componenti minimi, i cavi DAC offrono connessioni a basso costo, a bassa latenza e a consumo quasi nullo per i collegamenti ad alta velocità. Migliorano la larghezza di banda, la densità e la configurabilità delle porte e riducono i requisiti di potenza nei supercomputer e nei sistemi hyperscale.
Clicca per aprire la vista espansa
1.5m (5ft) NVIDIA InfiniBand MCP4Y10-NO1A Compatibile 400G NDR OSFP Flat Top Cavo Twinax Passivo in Rame ad Attacco Diretto
NVIDIA InfiniBand Compatibile 400G OSFP DAC Twinax Cavo (1.5 metri, Passivo, OSFP a OSFP, 28AWG, Flat Top)
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Tipo di Cavo | Rame Passivo ad Attacco Diretto | Passive Breakout Rame | Passive Breakout Rame |
Tasso Massimo di Dati | 400Gbps | 400Gbps | 400Gbps |
Tipo di Connettore | OSFP a OSFP | OSFP a QSFP56 | OSFP a QSFP56 |
Consumo di Energia | ≤0.1W | ≤0.1W | OSFP 8W/QSFP56 4W |
Lunghezza del Cavo | 0.5-2m (2ft-7ft) | 1-2m (3ft-7ft) | 3-30m (10ft-98ft) |
Media | Rame | Rame | Rame |
Materiale del Rivestimento | PVC (OFNR) | OFNP | LSZH |
NVIDIA InfiniBand Compatibile 400G OSFP DAC Twinax Cavo (1.5 metri, Passivo, OSFP a OSFP, 28AWG, Flat Top)
NVIDIA InfiniBand Cavo è un 400Gb/s doppia porta OSFP a 400Gb/s doppia porta OSFP Cavo in Rame ad Attacco Diretto. Utilizza il connettore Octal Small Formfactor Plug (OSFP) e contiene quattro coppie elettriche in rame ad alta velocità, ciascuna delle quali opera a velocità di trasferimento dati fino a 100Gb/s. Questo cavo è conforme agli standard OSFP MSA (Multi-Source Agreement) e IEEE 802.3cd.
I DAC offrono la latenza più bassa e sono quindi ampiamente utilizzati nei data center per collegare i server e i sistemi di calcolo GPU agli switch top-of-rack (TOR) e per collegare gli switch spine-super-spine all'interno dei rack su cavi di lunghezza ridotta. I DAC sono utilizzati anche per creare tessuti di archiviazione InfiniBand con sottosistemi di hard disk (HDD) e memoria flash.
Caratterizzati da un design semplice e da componenti minimi, i cavi DAC offrono connessioni a basso costo, a bassa latenza e a consumo quasi nullo per i collegamenti ad alta velocità. Migliorano la larghezza di banda, la densità e la configurabilità delle porte e riducono i requisiti di potenza nei supercomputer e nei sistemi hyperscale.
Tipo di Cavo | Rame Passivo ad Attacco Diretto | Passive Breakout Rame | Passive Breakout Rame |
Tasso Massimo di Dati | 400Gbps | 400Gbps | 400Gbps |
Tipo di Connettore | OSFP a OSFP | OSFP a QSFP56 | OSFP a QSFP56 |
Consumo di Energia | ≤0.1W | ≤0.1W | OSFP 8W/QSFP56 4W |
Lunghezza del Cavo | 0.5-2m (2ft-7ft) | 1-2m (3ft-7ft) | 3-30m (10ft-98ft) |
Media | Rame | Rame | Rame |
Materiale del Rivestimento | PVC (OFNR) | OFNP | LSZH |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
193,98 € (Incl. IVA)