Il D7000-EMU è il nucleo di controllo dell'intero dispositivo, situato anche sul lato posteriore del dispositivo, principalmente per realizzare la gestione e il monitoraggio di ogni unità e per interagire con gli strumenti di gestione esterni attraverso la rete. Il prodotto supporta controller doppi o singoli. Quando si adotta un doppio controller, il modulo principale funziona e il modulo inattivo è in standby
quando il modulo attivo si guasta, passa automaticamente al modulo inattivo e sincronizza automaticamente i dati di configurazione del dispositivo. Il modulo di controllo principale è collegabile, non vi è alcuna interfaccia esterna sul pannello e la comunicazione e la gestione della rete avvengono attraverso le porte NM1/NM2 del modulo di interfaccia.
La serie D7000 è una piattaforma di trasmissione a divisione di lunghezza d'onda impilabile da 200G/400G caratterizzata da grande capacità di trasmissione, dimensioni ridotte, basso consumo energetico e facilità di funzionamento e manutenzione. Offre una connettività altamente scalabile, affidabile e sicura e può essere ampiamente utilizzata nelle interconnessioni dei data center e nelle trasmissioni delle nuove reti metropolitane. Il D7000 supporta la gestione AmpCon-T/WebGUI/CLI, che consente la configurazione del servizio e il monitoraggio delle prestazioni, gli avvisi e il monitoraggio della potenza ottica in tempo reale, per aiutarvi a gestire la rete e i dispositivi in modo più semplice e pratico.