FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda D7000-AUX.
Questa immagine riguarda D7000-AUX.
Questa immagine riguarda D7000-AUX.
Questa immagine riguarda D7000-AUX.
Questa immagine riguarda D7000-AUX.
Questa immagine riguarda D7000-AUX.
Questa immagine riguarda D7000-AUX.
Questa immagine riguarda D7000-AUX.
Questa immagine riguarda D7000-AUX.
Questa immagine riguarda D7000-AUX.
Questa immagine riguarda D7000-AUX.
Questa immagine riguarda D7000-AUX.

D7000-AUX, Modulo di Interfaccia per Chassis Gestito D7000-CH2U, 4 Porte RJ45

#216481
#216481

AmpCon-T/WebGUI RJ45

369,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: D7000-AUX
450,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: D7000-AUX
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 20 giu., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Supporto di Test
Garanzia entro 3 anni
Specifiche
Caratteristiche
Q&A
Recensioni
Risorse

Modulo di Interfaccia per lo Chassis Gestito D7000-CH2U

Il D7000-AUX è progettato per lo chassis gestito D7000-CH2U, si trova sul lato destro del pannello posteriore dello chassis ed è l'interfaccia per la comunicazione tra l'intera macchina e il mondo esterno. Contiene quattro interfacce di comunicazione RJ45: una porta di debug del dispositivo (CON), due porte di gestione della rete (NM1, NM2) e una porta di gestione locale (ETH).


La serie D7000 è una piattaforma di trasmissione a divisione di lunghezza d'onda impilabile da 200G/400G caratterizzata da grande capacità di trasmissione, dimensioni ridotte, basso consumo energetico e facilità di funzionamento e manutenzione. Offre una connettività altamente scalabile, affidabile e sicura e può essere ampiamente utilizzata nelle interconnessioni dei data center e nelle trasmissioni delle nuove reti metropolitane. Il D7000 supporta la gestione AmpCon-T/WebGUI/CLI, che consente la configurazione del servizio e il monitoraggio delle prestazioni, gli avvisi e il monitoraggio della potenza ottica in tempo reale, per aiutarvi a gestire la rete e i dispositivi in modo più semplice e pratico.


Nota: Due interfacce di gestione Ethernet non possono essere collegate contemporaneamente a switch della stessa sottorete.

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Caratteristiche

Modulo di Interfaccia Multiporta per Chassis Gestito D7000-CH2U

NM1 e NM2 sono utilizzate per collegare i dispositivi a due diversi segmenti di rete IP.

ETH è una porta di gestione locale utilizzata per gestire il dispositivo per la prima volta.

CON non è aperta al pubblico ed è utilizzata solo per la messa in funzione interna del dispositivo.

Specifiche

Modulo di Interfaccia per lo Chassis Gestito D7000-CH2U

Il D7000-AUX è progettato per lo chassis gestito D7000-CH2U, si trova sul lato destro del pannello posteriore dello chassis ed è l'interfaccia per la comunicazione tra l'intera macchina e il mondo esterno. Contiene quattro interfacce di comunicazione RJ45: una porta di debug del dispositivo (CON), due porte di gestione della rete (NM1, NM2) e una porta di gestione locale (ETH).


La serie D7000 è una piattaforma di trasmissione a divisione di lunghezza d'onda impilabile da 200G/400G caratterizzata da grande capacità di trasmissione, dimensioni ridotte, basso consumo energetico e facilità di funzionamento e manutenzione. Offre una connettività altamente scalabile, affidabile e sicura e può essere ampiamente utilizzata nelle interconnessioni dei data center e nelle trasmissioni delle nuove reti metropolitane. Il D7000 supporta la gestione AmpCon-T/WebGUI/CLI, che consente la configurazione del servizio e il monitoraggio delle prestazioni, gli avvisi e il monitoraggio della potenza ottica in tempo reale, per aiutarvi a gestire la rete e i dispositivi in modo più semplice e pratico.


Nota: Due interfacce di gestione Ethernet non possono essere collegate contemporaneamente a switch della stessa sottorete.

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Modulo di Interfaccia Multiporta per Chassis Gestito D7000-CH2U

NM1 e NM2 sono utilizzate per collegare i dispositivi a due diversi segmenti di rete IP.

ETH è una porta di gestione locale utilizzata per gestire il dispositivo per la prima volta.

CON non è aperta al pubblico ed è utilizzata solo per la messa in funzione interna del dispositivo.

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

369,00 € (Excl. IVA)

450,18 € (Incl. IVA)

Pre-ordine