La direzione generale del vento del D7000-FAN è l'aria di ingresso del pannello anteriore, l'aria di uscita del pannello posteriore e la dissipazione del calore è assicurata dai tre moduli della ventola sul retro dell'apparecchiatura, da sinistra a destra, FAN31, FAN32, FAN33. Ogni modulo ventola funziona in modo indipendente e, sotto il controllo del pannello di controllo principale, la velocità della ventola può essere regolata automaticamente in base all'ambiente e alla temperatura del telaio per ottenere risparmio energetico e riduzione del rumore. Ogni pannello del modulo ventola è dotato di un indicatore di stato a LED, rosso e verde, per indicare lo stato del modulo ventola.
La serie D7000 è una piattaforma di trasmissione a divisione di lunghezza d'onda impilabile da 200G/400G caratterizzata da grande capacità di trasmissione, dimensioni ridotte, basso consumo energetico e facilità di funzionamento e manutenzione. Offre una connettività altamente scalabile, affidabile e sicura e può essere ampiamente utilizzata nelle interconnessioni dei data center e nelle trasmissioni delle nuove reti metropolitane. Il D7000 supporta la gestione AmpCon-T/WebGUI/CLI, che consente la configurazione del servizio e il monitoraggio delle prestazioni, gli avvisi e il monitoraggio della potenza ottica in tempo reale, per aiutarvi a gestire la rete e i dispositivi in modo più semplice e pratico.