L'alimentatore D7000-PSU-DC si trova all'estrema sinistra della parte posteriore dello chassis e dispone di due slot superiori e inferiori, PSU21 e PSU22. La funzione principale è quella di convertire l'alimentazione esterna in quella utilizzata internamente dal dispositivo. Il modulo di alimentazione è un alimentatore CRPS standard del settore, con protezione 1+1 e supporta il backup hot swap e la condivisione della corrente, per garantire una trasmissione stabile del servizio.
La serie D7000 è una piattaforma di trasmissione a divisione di lunghezza d'onda impilabile da 200G/400G caratterizzata da grande capacità di trasmissione, dimensioni ridotte, basso consumo energetico e facilità di funzionamento e manutenzione. Offre una connettività altamente scalabile, affidabile e sicura e può essere ampiamente utilizzata nelle interconnessioni dei data center e nelle trasmissioni delle nuove reti metropolitane. Il D7000 supporta la gestione AmpCon-T/WebGUI/CLI, che consente la configurazione del servizio e il monitoraggio delle prestazioni, gli avvisi e il monitoraggio della potenza ottica in tempo reale, per aiutarvi a gestire la rete e i dispositivi in modo più semplice e pratico.