Il cavo di breakout multifibra per interni è un cavo preassemblato a basso costo progettato principalmente per l'interconnessione interna tra le apparecchiature di trasmissione e i pannello patch o simili percorsi fissi. Il cavo in fibra ottica ha un rivestimento standard di infiammabilità e il connettore soddisfa la norma EIA/TIA 604-2 per le reti di cablaggio ad alta velocità.
Clicca per aprire la vista espansa
Personalizzato 4 Fibre OM1/OM2 Multimodale LC/SC/FC/ST/LSH Cavo di Breakout Multifibra a Tampone Stretto per Interni
4 Fibre OM1/OM2 Multimodale Indoor Multi-Fibra Pre-Terminato Breakout Cavo
Caratteristiche
I gruppi di cavi di qualità superiore riducono la perdita di luce durante la piegatura dei cavi e soddisfano facilmente le diverse esigenze di cablaggio.
20/10D Min. Raggio di Curvatura
La fibra consente curve più strette del cavo per la conservazione e l'instradamento dell'allentamento.
Kit di Breakout
Il cavo è facile per la gestione e risparmia lo spazio di cablaggio.
Connettore Pre-terminato
Nessuna giunzione o assemblaggio del connettore, riducendo molto tempo.
ognuno dei due tipi è utilizzato in luoghi diversi.
Quattro diverse configurazioni di breakout soddisfano le diverse esigenze. Si prega di notare che la lunghezza del breakout è di 0,3m per impostazione predefinita invece di 0,5m quando la lunghezza totale del cavo non supera i 3m.
ma anche terminato in armadi per montaggio a rack e a parete.
Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
Primo
Evitare di imprimere troppa forza quando si tira la gamba di strappo.
Secondo
Controllare il raggio di curvatura entro 10D quando si piega la gamba di strappo.
Terzo
I kit di rottura non sopportano la forza laterale e l'eccessiva forza di trazione.
4 Fibre OM1/OM2 Multimodale Indoor Multi-Fibra Pre-Terminato Breakout Cavo
Il cavo di breakout multifibra per interni è un cavo preassemblato a basso costo progettato principalmente per l'interconnessione interna tra le apparecchiature di trasmissione e i pannello patch o simili percorsi fissi. Il cavo in fibra ottica ha un rivestimento standard di infiammabilità e il connettore soddisfa la norma EIA/TIA 604-2 per le reti di cablaggio ad alta velocità.
I gruppi di cavi di qualità superiore riducono la perdita di luce durante la piegatura dei cavi e soddisfano facilmente le diverse esigenze di cablaggio.
20/10D Min. Raggio di Curvatura
La fibra consente curve più strette del cavo per la conservazione e l'instradamento dell'allentamento.
Kit di Breakout
Il cavo è facile per la gestione e risparmia lo spazio di cablaggio.
Connettore Pre-terminato
Nessuna giunzione o assemblaggio del connettore, riducendo molto tempo.
ognuno dei due tipi è utilizzato in luoghi diversi.
Quattro diverse configurazioni di breakout soddisfano le diverse esigenze. Si prega di notare che la lunghezza del breakout è di 0,3m per impostazione predefinita invece di 0,5m quando la lunghezza totale del cavo non supera i 3m.
ma anche terminato in armadi per montaggio a rack e a parete.
Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
Primo
Evitare di imprimere troppa forza quando si tira la gamba di strappo.
Secondo
Controllare il raggio di curvatura entro 10D quando si piega la gamba di strappo.
Terzo
I kit di rottura non sopportano la forza laterale e l'eccessiva forza di trazione.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
12,32 € (Excl. IVA)
15,03 € (Incl. IVA)