FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda 24FMTPSMF.
Questa immagine riguarda 24FMTPSMF.
Questa immagine riguarda 24FMTPSMF.
Questa immagine riguarda 24FMTPSMF.
Questa immagine riguarda 24FMTPSMF.
Questa immagine riguarda 24FMTPSMF.
Questa immagine riguarda 24FMTPSMF.
Questa immagine riguarda 24FMTPSMF.
Questa immagine riguarda 24FMTPSMF.
Questa immagine riguarda 24FMTPSMF.
Questa immagine riguarda 24FMTPSMF.
Questa immagine riguarda 24FMTPSMF.

30m (100ft) MTP®-12 (Maschio) a MTP®-12 (Femmina) OS2 9/125 Cavo Trunk Elite Monomodale, 24 Fibre, Tipo A, Plenum (OFNP), Rivestimento Doppio, Giallo

#213533
#213533

40/100/400G Armadio a Armadio per Backbone

352,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: 24FMTPSMF
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 17 lug., 2024
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
2x MTP®-12 Maschio a 2x MTP®-12 Femmina Plenum (OFNP) OS2 Cavo Trunk Elite Monomodale

I cavi trunk MTP® con una guaina a doppio rivestimento più robusta offrono una maggiore resistenza allo schiacciamento. In genere sono progettati per una maggiore lunghezza dei cavi nelle applicazioni da armadio a armadio o per collegare diverse aree di un edificio.
Il cavo trunk MTP®, un'alternativa economica alla lunga terminazione sul campo, è progettato per il patching di fibre ad alta densità nei data center che necessitano di risparmiare spazio e ridurre i problemi di gestione dei cavi. Poiché MTP®-12 supporta anche sistemi in fibra MTP®-8, è ideale anche per applicazioni di transceiver ottici monomodali paralleli a 8 fibre, come PLR4 QSFP+ da 40G, PSM4 QSFP28 da 100G, DR4/XDR4 OSFP da 400G e DR4/XDR4 QSFP-DD da 400G.

Nota bene: I connettori US Conec MTP® sono pienamente conformi agli standard MPO e raggiungono livelli di prestazioni superiori rispetto ai connettori MPO di Generico.

Specifiche
Connettore A
US Conec MTP® Maschio (Pin)
Connettore B
US Conec MTP® Femmina (Senza Pin)
Modalità della Fibra
OS2 9/125μm SM
Lunghezza d'Onda
1310/1550nm
Fibra di Vetro
Corning SMF-28® Ultra
Grado della Fibra
G.657.A1 (Compatibile con G.652.D)
Tipo di Luciare
APC a APC
Raggio Minimo di Curvatura
10mm
Perdita di Inserzione
0.35dB Max (0.15dB Typ.)
Perdita di Ritorno
≥65dB
Attenuazione a 1310nm
≤0.4dB/km
Attenuazione a 1550nm
≤0.3dB/km
Rivestimento OD
4.5mm
Diametro di Uscita della Ventola
2.0mm
Rivestimento del Cavo
Plenum (OFNP)
Struttura del Cavo
Doppio Rivestimento
Carico di Trazione a Lungo Termine
130N
Carico di Trazione a Breve Termine
400N
Temperatura Operativa
-10 a +70°C (14 a 158℉)
Temperatura di Conservazione
0 a +60°C (32 a 140℉)
*MTP è un marchio registrato da US Conec Ltd. US Conec e FS.COM sono partner nella fornitura di prodotti della serie MTP ad alte prestazioni. Per saperne di più.
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
La Guaina a Doppio Rivestimento Protegge Ulteriormente la Connessione di Rete
Il doppio rivestimento con una maggiore resistenza allo schiacciamento protegge il nucleo della fibra ottica e aumenta la forza e la durata della fibra.
Schema Strutturale
Schema Trasversale
Una Lavorazione Superiore Garantisce una Trasmissione Stabile
I cavi MTP® offrono prestazioni meccaniche e multifibre all'avanguardia.
Il connettore US Conec MTP® fornisce segnali stabili e consente una progettazione flessibile del sistema.
I kit di breakout doppi sono facili da gestire e consentono di risparmiare spazio per il cablaggio.
Corning SMF-28® Ultra fiber allows tighter cable bends for slack storage and routing.
Il rivestimento esterno del Plenum (OFNP) è resistente al fuoco e a bassa emissione di fumi per ridurre al minimo i danni.
Cablaggio ad Alta Densità per Vari Ambienti
In genere sono progettati per una maggiore lunghezza dei cavi nelle applicazioni da armadio a armadio o per collegare diverse aree di un edificio.
Data Center
Reti di Area di Stoccaggio
Sale di Comunicazione
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Visti di recente