FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda 16FMTPOM3.
Questa immagine riguarda 16FMTPOM3.
Questa immagine riguarda 16FMTPOM3.
Questa immagine riguarda 16FMTPOM3.
Questa immagine riguarda 16FMTPOM3.
Questa immagine riguarda 16FMTPOM3.
Questa immagine riguarda 16FMTPOM3.
Questa immagine riguarda 16FMTPOM3.
Questa immagine riguarda 16FMTPOM3.
Questa immagine riguarda 16FMTPOM3.

30m (100ft) MTP®-8 (Maschio) a MTP®-8 (Maschio) OM3 Cavo Trunk Elite Multimodale, 16 Fibre, Tipo B, LSZH, Rivestimento Doppio, Acqua

#213479
#213479

40/100G Cabinet to Cabinet for Backbones

352,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: 16FMTPOM3
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 08 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

2x MTP®-8 Maschio a 2x MTP®-8 Maschio LSZH OM3 Cavo Trunk Elite Multimodale

I cavi trunk MTP® con una guaina a doppio rivestimento più robusta offrono una maggiore resistenza allo schiacciamento. In genere sono progettati per una maggiore lunghezza dei cavi nelle applicazioni da armadio a armadio o per collegare diverse aree di un edificio.
Il cavo trunk MTP® , un'alternativa economica alla lunga terminazione sul campo, è progettato per il patching della fibra ad alta densità nei data center che necessitano di risparmiare spazio e ridurre i problemi di gestione dei cavi. MTP®-8 è ideale per applicazioni di transceiver ottici monomodali paralleli a 8 fibre, come 40G QSFP+ PLR4, 100G QSFP28 PSM4, 400G OSFP DR4/XDR4 e 400G QSFP-DD DR4/XDR4.

Nota bene: I connettori US Conec MTP® sono pienamente conformi agli standard MPO e raggiungono livelli di prestazioni superiori rispetto ai connettori MPO di Generico.

Specifiche
Connettore A
US Conec MTP® Maschio (Pin)
Connettore B
US Conec MTP® Maschio (Pin)
Modalità della Fibra
OM3 50/125μm
Lunghezza d'Onda
850/1300nm
Fibra di Vetro
Corning ClearCurve®
Stato di Conformità RoHS
Conforme
Tipo di Luciare
UPC a UPC
Raggio Minimo di Curvatura
7.5mm
Perdita di Inserzione
0.25dB Max
Perdita di Ritorno
≥20dB
Attenuazione a 850nm
≤3.5dB/km
Attenuazione a 1550nm
≤1.5dB/km
Rivestimento OD
4.5mm
Diametro di Uscita della Ventola
2.0mm
Rivestimento del Cavo
LSZH
Struttura del Cavo
Doppio Rivestimento
Carico di Trazione a Lungo Termine
130N
Carico di Trazione a Breve Termine
400N
Temperatura Operativa
-20 a +70°C (-4 a 158℉)
Temperatura di Conservazione
-10 a +60°C (14 a 140℉)
*MTP è un marchio registrato da US Conec Ltd. US Conec e FS.COM sono partner nella fornitura di prodotti della serie MTP ad alte prestazioni. Per saperne di più.
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
La Guaina a Doppio Rivestimento Protegge Ulteriormente la Connessione di Rete
Il doppio rivestimento con una maggiore resistenza allo schiacciamento protegge il nucleo della fibra ottica e aumenta la forza e la durata della fibra.
Schema Strutturale
Schema Trasversale
Una Lavorazione Superiore Garantisce una Trasmissione Stabile
I cavi MTP® offrono prestazioni meccaniche e multifibre all'avanguardia.
Il connettore US Conec MTP® fornisce segnali stabili e consente una progettazione flessibile del sistema.
I kit di breakout doppi sono facili da gestire e consentono di risparmiare spazio per il cablaggio.
La fibra Corning ClearCurve® consente di effettuare curve del cavo più strette per conservare l'allentamento e l'instradamento.
Il rivestimento esterno LSZH emette un numero limitato di fumi e non emette alogeni in presenza di fonti di calore elevate.
Cablaggio ad Alta Densità per Vari Ambienti
In genere sono progettati per una maggiore lunghezza dei cavi nelle applicazioni da armadio a armadio o per collegare diverse aree di un edificio.
Data Center
Reti di Area di Stoccaggio
Sale di Comunicazione
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Visti di recente