L'Arista Compatibile 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 Cavo ad Attacco Diretto funziona su rame passivo, che non richiede alimentazione aggiuntiva per garantire una connettività di qualità. Questo cavo di breakout è conforme agli standard IEEE 802.3cd, SFF-8665, QSFP56 MSA. Fornisce la connessione di una porta QSFP56 da 200G su un'estremità e di due porte QSFP56 da 100G sull'altra estremità ed è adatto per interconnessioni economiche a distanza ravvicinata all'interno della sala apparecchiature di operatori di telecomunicazioni o centri dati, ecc.
![2.5m (8ft) Arista Compatibile 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 Cavo di Breakout in Rame Passivo ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231221105237njvo7y.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![2.5m (8ft) Arista Compatibile 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 Cavo di Breakout in Rame Passivo ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231221105237njvo7y.jpg)
![2.5m (8ft) Arista Compatibile 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 Cavo di Breakout in Rame Passivo ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231221105236k7wzc9.jpg)
![2.5m (8ft) Arista Compatibile 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 Cavo di Breakout in Rame Passivo ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231221105236nrljzg.jpg)
![2.5m (8ft) Arista Compatibile 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 Cavo di Breakout in Rame Passivo ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202312211052369jtd5v.jpg)
![2.5m (8ft) Arista Compatibile 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 Cavo di Breakout in Rame Passivo ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202312211052379gpypo.jpg)
2.5m (8ft) Arista Compatibile 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 Cavo di Breakout in Rame Passivo ad Attacco Diretto
#207329
#207329
134,20 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-200G-2QPC025
0 Venduto
3 Recensioni
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 19 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Arista Compatibile 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 Cavo di Breakout DAC (2.5 metri, Passivo, QSFP56 a 2 QSFP56, 26AWG)
Specifiche
Numero di Parte
Q56-2Q56PC025
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP56 a 2 QSFP56
Tasso Massimo di Dati
200Gbps
Media
Rame
Tipo di Cavo
Twinax Passivo
Lunghezza del Cavo
2.5m (8ft)
Cavo AWG
26AWG
Raggio Minimo di Curvatura
30mm
Consumo di Energia
≤0.5W
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
IEEE 802.3cd, SFF-8665, QSFP56 MSA
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221108120842ek2tji.jpg)
Caratteristiche
Basso Consumo Energetico per il Risparmio Energetico
Il rame ad attacco diretto è adatto per collegamenti molto brevi e offre un modo economico per stabilire un collegamento a 200 Gigabit tra porte QSFP56-200G all'interno dei rack e tra rack adiacenti.
<0.5W
Minore Consumo di Energia
Cavo di Rame
per Risparmiare OPEX
30mm Minimo
Raggio di Curvatura per un Facile Cablaggio
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231130114802yk54to.jpg)
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
P***a
Bolivia
August 04, 2022
The packaging is good and the dacs are really good quality so I am extremely happy with the purchase. I already installed everything and 200gbe is just fabulous. I'll definitely select fs.com as my first choice for network gears now. I would also like to thank you personally to help me sort out the cables so I was able to get then in two days.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 01***8
33021
July 21, 2022
My equipment vendor, Ubiquity currently only seems to supply 0.5m DAC cables which aren't long enough for anything other than directly adjacent switches. You were able to supply custom length DAC cables and as far as I can see they work flawlessly and as if they were made by the original vendor. Thank you for the product range, I will keep FS in mind when I need to look to solve issues.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0C***s
United States
July 18, 2022
SFP+ DAC has arrived. I'm waiting on a second server to arrive (hopefully Monday), will be able to test it then. The original DAC's works perfectly BTW.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente