L'Arista Compatibile 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 Cavo di Rame Attivo ad Attacco Diretto è un'alternativa economica e ad alta velocità alla fibra ottica nelle applicazioni a 200 Gb/s. Questo cavo di breakout è pienamente conforme agli standard SFF-8665 QSFP56 MSA.
Fornisce connettività tra unità di sistema con una porta QSFP56 da 200G su un'estremità e due porte QSFP56 da 100G sull'altra estremità ed è adatto per interconnessioni a distanza ravvicinata all'interno della sala apparecchiature di operatori di telecomunicazioni o centri dati, ecc.
![5m (16ft) Arista Compatibile 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 Cavo di Breakout Attivo in Rame ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202404091510326lp229.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![5m (16ft) Arista Compatibile 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 Cavo di Breakout Attivo in Rame ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202404091510326lp229.jpg)
![5m (16ft) Arista Compatibile 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 Cavo di Breakout Attivo in Rame ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202404091510284rqpc1.jpg)
![5m (16ft) Arista Compatibile 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 Cavo di Breakout Attivo in Rame ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240409151037odtuqv.jpg)
![5m (16ft) Arista Compatibile 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 Cavo di Breakout Attivo in Rame ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda 4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202404091510430ma2gu.jpg)
![5m (16ft) Arista Compatibile 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 Cavo di Breakout Attivo in Rame ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202404091510489l9hhi.jpg)
5m (16ft) Arista Compatibile 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 Cavo di Breakout Attivo in Rame ad Attacco Diretto
#207317
#207317
280,60 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-200G-2QAC05
0 Venduto
3 Recensioni
0 Domanda
13 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 04 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Arista Compatibile 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 Cavo di Breakout DAC (5 metri, Attivo, QSFP56 a 2 QSFP56, 28AWG)
Specifiche
Numero di Parte
Q-2Q56AC05
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP56 a 2x QSFP56
Tasso Massimo di Dati
200Gbps
Lunghezza del Cavo
5m (16ft)
Cavo AWG
28AWG
Raggio Minimo di Curvatura
31.5mm
Consumo di Energia
≤1.5W
Tipo di Cavo
Twinax Attivo
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
IEEE 802.3cd, SFF-8665, QSFP MSA, SFF-8679, SFF-8636
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221108165914w5smul.jpg)
Caratteristiche
Basso Consumo Energetico per il Risparmio Energetico
Direct attach copper is suitable for very short links and offers a cost-effective way to establish a 200-Gigabit link within racks and across adjacent racks.
≤1.5W
Minore Consumo di Energia
Cavo di Rame
per Risparmiare OPEX
31.5mm Minimo
Raggio di Curvatura per un Facile Cablaggio
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230721152540h59wra.jpg)
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
A***d
United States
September 20, 2023
Every Modul & Cable working fine without any error.
Thx so much for the fast delivery, great Products & top communication.
You have a new Customer if i need more Tranceiver or Cables. :)
I'm more than happy.
Thx so much for the fast delivery, great Products & top communication.
You have a new Customer if i need more Tranceiver or Cables. :)
I'm more than happy.
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0S***r
United States
September 20, 2023
They have been installed and ware working great! Thank you for your attention to our order and following up with me.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0W***e
United States
January 31, 2023
The cables and optics worked great and really saved our network!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente