L'Arista Compatibile 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 Cavo di Rame Attivo ad Attacco Diretto è un'alternativa economica e ad alta velocità alla fibra ottica nelle applicazioni a 200 Gb/s. Questo cavo di breakout è pienamente conforme agli standard SFF-8665 QSFP56 MSA.
It fornisce connettività tra unità di sistema con una porta QSFP56 da 200G su un'estremità e due porte QSFP56 da 100G sull'altra estremità ed è adatto per interconnessioni a distanza ravvicinata all'interno della sala apparecchiature di operatori di telecomunicazioni o centri dati, ecc.om
Clicca per aprire la vista espansa
3m (10ft) Arista Compatibile 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 Cavo di Breakout Attivo in Rame ad Attacco Diretto
#207315
#207315
244,00 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-200G-2QAC03
0 Venduto
3 Recensioni
0 Domanda
1 In Magazzino DE, Riceverai entro il 21 giu., 2024
14 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 04 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Arista Compatibile 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 Cavo di Breakout DAC (3 metri, Attivo, QSFP56 a 2 QSFP56, 30AWG)
Specifiche
Numero di Parte
Q-2Q56AC03
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP56 a 2× QSFP56
Tasso Massimo di Dati
200Gbps
Lunghezza del Cavo
3m (10ft)
Cavo AWG
30AWG
Raggio Minimo di Curvatura
27.5mm
Consumo di Energia
≤1.5W
Tipo di Cavo
Twinax Attivo
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
IEEE 802.3cd, SFF-8665, QSFP MSA, SFF-8679, SFF-8636
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Basso Consumo Energetico per il Risparmio Energetico
Direct attach copper is suitable for very short links and offers a cost-effective way to establish a 200-Gigabit link within racks and across adjacent racks.
≤1.5W
Minore Consumo di Energia
Cavo di Rame
per Risparmiare OPEX
27.5mm Minimo
Raggio di Curvatura per un Facile Cablaggio
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
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
A***d
United States
September 20, 2023
Every Modul & Cable working fine without any error.
Thx so much for the fast delivery, great Products & top communication.
You have a new Customer if i need more Tranceiver or Cables. :)
I'm more than happy.
Thx so much for the fast delivery, great Products & top communication.
You have a new Customer if i need more Tranceiver or Cables. :)
I'm more than happy.
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0S***r
United States
September 20, 2023
They have been installed and ware working great! Thank you for your attention to our order and following up with me.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0W***e
United States
January 31, 2023
The cables and optics worked great and really saved our network!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente