1 risultato per „206809“
Prodotto
"206809" non è più disponibile online, ma è ancora supportato da FS.
Il prodotto simile è raccomandato come segue per il vostro riferimento.
- Hot
S5860-48XMG-U, 48 x 10Gb RJ45,4 x 25Gb SFP28, 2 x 40Gb QSFP+, PicOS®, Switch PoE++ Gestito L3 #206805
Broadcom | PicOS® | AmpCon™ | 1600W | MLAG | PTP | VLAN Vocale6.046,32 € (Incl. IVA) 10 In Magazzino DE, Riceverai entro il 21 giu., 202414 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 03 lug., 202410 in Transito, Riceverai entro il 30 set., 2024
Aggiungi al carrello
Non riesci a trovare quello che ti serve? Contattaci per aiuto.
Supporto Tecnico Gratuito Chiedi a un Esperto
Inviaci un messaggio Italy@fs.com
Vuoi chiamare? +49 (0) 8165 4099 261
Live chat con noi Chat dal vivo