S5860-48XMG-U, uno switch L3 di nuova generazione con 48x 100M/1000M/2,5G/5G/10GBase-T, 4x 25Gb SFP28, con 2x 40Gb QSFP+ Uplink. Precaricato con PicOS®, dotato di funzionalità SDN complete e software di gestione AmpCon™ compatibile, offre un sistema operativo di rete (NOS) più resiliente, programmabile e scalabile a un TCO inferiore.
Con un budget di potenza di 1600 W, questo switch alimenta in modo efficiente i punti di accesso Wi-Fi 6 e le telecamere IP. Adotta chip Broadcom all'avanguardia per offrire una capacità di switching di 1,32 Tbps e una velocità di inoltro di 982 Mpps. È dotato di alimentatori ridondanti sostituibili a caldo e di ventole assiali a velocità variabile per garantire prestazioni di elaborazione e affidabilità di rete superiori. È ideale per l'aggregazione in reti di campus su larga scala e per il core in reti aziendali di piccole e medie dimensioni.
Clicca per aprire la vista espansa
S5860-48XMG-U, Switch PoE++ Ethernet L3 a 48 Porte 10GBASE-T/Multi-Gigabit Porte, 4 x 25Gb SFP28 Uplink, con 2 x 40Gb QSFP+ Uplink, Supporto MLAG, Broadcom Chip, PicOS®
S5860-48XMG-U, Switch Ethernet L3 PoE++ a 48 Porte, 48x 10GBASE-T/Multi-Gigabit, 4x 25Gb SFP28, con 2x 40Gb QSFP+ Uplink, Supporto MLAG, Chip Broadcom, PicOS®
Software Spotlights
Supporto MLAG
Supporto del Protocollo di Ridondanza dei Router Virtuali (VRRP)
Supporto del riavvio perfetto di GR, del rilevamento dell'inoltro rapido di BFD e di altri meccanismi
Supporto 802.1p, IP ToS, filtraggio del traffico, SP, WRR
Supporto dello switching multistrato IPv4/IPv6 dual-stack a velocità di linea
Supporto di RIP, OSPFv2, BGP4, routing statico, RIPng, OSPFv3 e BGP4+
Supporto della Piattaforma di Gestione AmpCon™ per la Distribuzione della Configurazione Zero Day
Supporto dei protocolli standard IEEE802.3, che consentono una buona interoperabilità con apparecchiature di altre marche a livello di inoltro
Supporto dell'indirizzamento IPv6, ICMPv6, individuazione della MTU del percorso
Supporto delle funzioni multicast IPv4 e IPv6
Supporto IGMP snooping, IGMP, MLD, PIM, MSDP
Supporto SNMP (gestito da Zabbix), RMON, backup di log e configurazione
Supporto all'Automazione dei Test con PicOS-V
Supporto delle ACL IPv6 basate su Hardware
Supporto del meccanismo di protezione hardware della CPU
Supporto DHCP snooping
Supporta la shell sicura (SSH) e SNMPv3
Provate la semplicità di gestione della vostra rete con l'intuitiva piattaforma AmpCon™, che unifica la gestione dei dispositivi di rete, realizza l'implementazione automatizzata a configurazione zero e la gestione delle licenze degli switch PicOS®.
Il supporto di funzioni di rete avanzate come VLAN Vocale, MLAG, OpenFlow e NETCONF migliora le prestazioni del prodotto, mentre la funzione NAC integrata rafforza la sicurezza della rete.
Gestite il ciclo di vita della rete end-to-end con AmpCon™, tra cui la configurazione automatica, la manutenzione, i controlli di conformità e gli aggiornamenti, per evitare configurazioni errate e tempi di inattività.
Utilizzando lo stesso modello di switch, si ottiene un'architettura distribuita e ridondante per aggiornamenti ininterrotti del servizio e l'isolamento dei guasti per ridurre al minimo l'impatto.
Classifica il traffico di dati inviato alla CPU, lo elabora in base alla priorità della coda e limita la velocità della larghezza di banda secondo le necessità, proteggendo la CPU dall'occupazione illegale del traffico.
G***h
United States