The Cat7 Keystone toolless style connectors make for a simple installation without the need for a punch-down tool. Toolless keystone jacks are an ideal solution for terminating and connecting network cables, such as Cat7 premise wiring, the RJ45 keystone jack snaping into wall plates, patch panels and surface-mount boxes.
Clicca per aprire la vista espansa
Cat7 RJ45 (8P8C) Shielded Toolless Keystone Jack Module,12Pcs/Pack
#206467
#206467
42,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: C7M-STK51,24 € (Incl. IVA)
FS P/N: C7M-STK
109 Venduti
5 Recensioni
0 Domanda
74 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 23 mag., 2024
84 in Transito, Riceverai entro il 16 lug., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Supporto di Test
Garanzia entro 1 anno
Specifiche
Soluzioni di Connettività
Q&A
Recensioni
Risorse
Cat7 RJ45(8P8C) UTP Toolless Keystone Jack Module
Specifications
Product Type
Cat7 Keystone Jack
Color
Metal Silver
Connector
RJ45 Female
Termination Type
Toolless
Shielding Type
Shielded
Data Rate Support
10GBase-T
Wire Gauge Supported
23-26AWG Cable
Wiring Scheme
T568A/T568B
Housing Material
Zinc Alloy
Dimensions (HxW)
0.87''x0.64'' (22x16.3mm)
Operating Temperature
-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Contact Plating Thickness
50 Microinches
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Applicazione scenario 1
Applicazione scenario 1
Visualizzare prodotti Specifiche
Cat7 RJ45(8P8C) UTP Toolless Keystone Jack Module
The Cat7 Keystone toolless style connectors make for a simple installation without the need for a punch-down tool. Toolless keystone jacks are an ideal solution for terminating and connecting network cables, such as Cat7 premise wiring, the RJ45 keystone jack snaping into wall plates, patch panels and surface-mount boxes.
Specifications
Product Type
Cat7 Keystone Jack
Color
Metal Silver
Connector
RJ45 Female
Termination Type
Toolless
Shielding Type
Shielded
Data Rate Support
10GBase-T
Wire Gauge Supported
23-26AWG Cable
Wiring Scheme
T568A/T568B
Housing Material
Zinc Alloy
Dimensions (HxW)
0.87''x0.64'' (22x16.3mm)
Operating Temperature
-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Contact Plating Thickness
50 Microinches
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Applicazione scenario 1
Applicazione scenario 1
Visualizzare prodotti Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
42,00 € (Excl. IVA)
51,24 € (Incl. IVA)
74 In Magazzino Globale