Fibra multimodale OM5 a banda larga insensibile alla piegatura, ottimizzata per sistemi di trasmissione a più lunghezze d'onda operanti nell'intervallo 850-953nm, che consente di supportare in modo ottimale le applicazioni emergenti di Shortwave Wavelength Division Multiplexing (SWDM) che (SWDM) implementano le funzioni utilizzate per le comunicazioni in fibra ottica a breve distanza e ad alta velocità e migliorano l'efficienza e la capacità di trasmissione delle fibre ottiche attraverso la trasmissione a più lunghezze d'onda, riducendo il numero di fibre e raggiungendo al contempo velocità più elevate.
OM5 soddisfa i requisiti TIA-492AAE e la bozza IEC 60793-2-10 A1a.4 ed è completamente compatibile con le reti e le applicazioni OM4 esistenti. È conforme alla normativa RoHS e il cavo patch in fibra è testato otticamente per la perdita di inserzione per garantire un'elevata qualità.
Clicca per aprire la vista espansa
10m (3ft) LC UPC a LC UPC Simplex OM5 Multimodale a Banda Larga PVC (OFNR) 2.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica
#204971
#204971
18,30 € (Incl. IVA)
FS P/N: OM5LCSX
35 Venduti
0 Recensione
1 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 26 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
1m (3ft) LC UPC a LC UPC Simplex OM5 Multimodale Wideband Riser (OFNR) 2.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica
Specifiche
Tipo di Connettore
LC UPC a LC UPC
Grado della Fibra
Insensibile alla Piegatura
Modalità della Fibra
OM5 50/125μm
Lunghezza d'Onda
850/1300nm
Distanza Ethernet 40G
440m a 850nm
Distanza Ethernet 100G
150m a 850nm
Perdita di Inserzione
≤0.3dB
Perdita di Ritorno
≥30dB
Raggio Minimo di Curvatura(Fiber Core)
7.5mm
Raggio Minimo di Curvatura(Fiber Cable)
20/10D (Dinamico/Statico)
Attenuazione a 850nm
3.0 dB/km
Attenuazione a 1300nm
1.0 dB/km
Larghezza di Banda Modale Effettiva(at 850nm)
≥4700 MHz·km
Larghezza di Banda Modale Effettiva(at 953nm)
≥2470 MHz·km
Conteggio delle Fibre
Simplex
Diametro del Cavo
2.0mm
Rivestimento del Cavo
PVC
Temperatura
Funzionamento: -20 a 70°C (-4 a 158℉)
Conservazione: -40 a 80℃ (-40 a 176℉)
Conservazione: -40 a 80℃ (-40 a 176℉)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (1)Applicazione (1)Compatibilità (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Visti di recente