Fibra multimodale OM5 a banda larga insensibile alla piegatura, ottimizzata per sistemi di trasmissione a più lunghezze d'onda operanti nell'intervallo 850-953nm, che consente di supportare in modo ottimale le applicazioni emergenti di Shortwave Wavelength Division Multiplexing (SWDM) che (SWDM) implementano le funzioni utilizzate per le comunicazioni in fibra ottica a breve distanza e ad alta velocità e migliorano l'efficienza e la capacità di trasmissione delle fibre ottiche attraverso la trasmissione a più lunghezze d'onda, riducendo il numero di fibre e raggiungendo al contempo velocità più elevate.
OM5 soddisfa i requisiti TIA-492AAE e la bozza IEC 60793-2-10 A1a.4 ed è completamente compatibile con le reti e le applicazioni OM4 esistenti. È conforme alla normativa RoHS e il cavo patch in fibra è testato otticamente per la perdita di inserzione per garantire un'elevata qualità.
Clicca per aprire la vista espansa
5m (3ft) LC UPC a LC UPC Simplex OM5 Multimodale a Banda Larga PVC (OFNR) 2.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica
1m (3ft) LC UPC a LC UPC Simplex OM5 Multimodale Wideband Riser (OFNR) 2.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica
Conservazione: -40 a 80℃ (-40 a 176℉)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
I cavi assemblati di qualità superiore riducono la perdita di luce e soddisfano facilmente le diverse esigenze di cablaggio.
20/10D Raggio Minimo di Curvatura
La fibra insensibile alla curvatura consente di effettuare curve del cavo più strette per l'instradamento.
Ghiera in Ceramica di Zirconia
Le ghiere di precisione possono raggiungere fino a 500 volte la durata dell'inserimento.
Cavo Sottile da 2,0 mm
Il cavo da 2,0 mm può ridurre la pressione del condotto di cablaggio.
Fibra OM5
Pronta per le Reti a Banda Larga di Prossima Generazione
Trasmettono segnali multipli su una fibra, aumentando la larghezza di banda di una singola fibra di almeno quattro volte.
Ideale per scenari quali il monitoraggio o il rilevamento, il test dei dati, ecc. che richiedono la trasmissione unidirezionale dei dati.