Clicca per aprire la vista espansa
Cat8 Ethernet Bulk Cable, 1000ft (305m), 23AWG Solid Pure Bare Copper Wire, 2000MHz, Shielded (S/FTP), LSZH Dca, with Reel (Blue)
New #204437
New #204437
699,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: C8SFTPLSZHD852,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: C8SFTPLSZHD
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 23 lug., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
380,00 € tramite DHL Economy Select
Supporto di Test
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Specifiche
Q&A
Recensioni
Risorse
Specifiche
Tipo di Cavo
Categoria 8
Tipo di Schermatura
S/FTP
Rivestimento del Cavo
LSZH Dca
Lunghezza del Cavo
1000ft (305m)
Larghezza di Banda di Riferimento
2000MHz
Supporto della Velocità dei Dati
25G/40GBase-T
Calibro del Filo
23AWG
Tipo di Conduttore
Filo di Rame Nudo Puro
Tipo di Putup
Bobina
Numero di Conduttori
4 Coppie
Diametro del Conduttore (mm)
0.596 ± 0.005
Diametro Esterno del Cavo (mm)
8.0 ± 0.5
Tensione Massima di Installazione (N)
110
Raggio di Curvatura (mm)
32,4
Colore del Cavo
Blu
Standard
ISO/IEC 11801, NSI/TIA-568.2-D
Temperatura di Funzionamento
-20 a 75°C (-4 a 167°F)
Temperatura di Installazione
-10 a 50°C (14 a 122°F)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Specifiche
Specifiche
Tipo di Cavo
Categoria 8
Tipo di Schermatura
S/FTP
Rivestimento del Cavo
LSZH Dca
Lunghezza del Cavo
1000ft (305m)
Larghezza di Banda di Riferimento
2000MHz
Supporto della Velocità dei Dati
25G/40GBase-T
Calibro del Filo
23AWG
Tipo di Conduttore
Filo di Rame Nudo Puro
Tipo di Putup
Bobina
Numero di Conduttori
4 Coppie
Diametro del Conduttore (mm)
0.596 ± 0.005
Diametro Esterno del Cavo (mm)
8.0 ± 0.5
Tensione Massima di Installazione (N)
110
Raggio di Curvatura (mm)
32,4
Colore del Cavo
Blu
Standard
ISO/IEC 11801, NSI/TIA-568.2-D
Temperatura di Funzionamento
-20 a 75°C (-4 a 167°F)
Temperatura di Installazione
-10 a 50°C (14 a 122°F)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
699,00 € (Excl. IVA)
852,78 € (Incl. IVA)
Pre-ordine