10/100/1000BASE-T SFP transceiver supporta fino a 100m lunghezze di collegamento su una connessione Rame tramite un connettore RJ-45. Ogni SFP Modulo Ottico Transceiver è testato individualmente per essere utilizzato su una serie di FS switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc.
Caratterizzato da basso consumo energetico, il swappabile a caldo 1G SFP transceiver è ideale per rete aziendale per applicazioni LAN e diversi altri luoghi di rete che utilizzano connessioni cooper.
Clicca per aprire la vista espansa
10/100/1000BASE-T SFP SGMII Rame RJ-45 100m Modulo Ottico Transceiver per FS Switch
10/100/1000BASE-T SFP SGMII Modulo Ottico Transceiver (Rame, 100m, RJ-45)
Programma di Test di Qualità
Programma di Test di Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Videos
10/100/1000BASE-T SFP SGMII Modulo Ottico Transceiver (Rame, 100m, RJ-45)
10/100/1000BASE-T SFP transceiver supporta fino a 100m lunghezze di collegamento su una connessione Rame tramite un connettore RJ-45. Ogni SFP Modulo Ottico Transceiver è testato individualmente per essere utilizzato su una serie di FS switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc.
Caratterizzato da basso consumo energetico, il swappabile a caldo 1G SFP transceiver è ideale per rete aziendale per applicazioni LAN e diversi altri luoghi di rete che utilizzano connessioni cooper.
Programma di Test di Qualità
Programma di Test di Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
28,00 € (Excl. IVA)
34,16 € (Incl. IVA)