This kit features 4pcs IP security cameras and an NVR, allowing you to expand and customize your security to fit your needs. The cameras offer 5 MP resolution and ensure high-quality images around the clock and in any light conditions. Plus, the infrared LEDs enable surveillance in total darkness up to 30 m (98 ft). Including a weathershield, this IP67-rated camera offers protection from rain, snow, and sun, making it ideal for indoor and outdoor environments. The Ultra H.265 compression technology lets you save on storage space, which allows for longer recording times. The NVR also features plug-and-play technology to connect quickly to cameras on the same network. Each component accepts a PoE power supply to facilitate installation.
Notice: If you would like to purchase cameras/NVR individually from the kit, please click on "Contact Us" at the top right corner of the page to reach us.
Clicca per aprire la vista espansa
NVR815-TP-K, 8 Channel PoE Kit with 4Pcs 5MP Turret Camera, Network Cables and HDD Not Included
#195312
#195312
450,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: NVR815-TP-K
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
8 In Magazzino DE, Riceverai entro il 24 giu., 2024
44 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 03 lug., 2024
40 in Transito, Riceverai entro il 12 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
NVR812-TP-K, 5MP 8 Channel Turret Camera Kit
Specifications
Model
Camera
Model
NVR
Edge Storage
Micro SD, up to 256GB
IP Video Input
8-Channel
Field of View
106.7°(H), 57.1° (V), 115.7° (D)
Decoding Capability
2x 4K@30fps, 4x 4MP@30fps, 5x 3MP@30fps, 8x 1080P@30fps
IR Range
Up to 30m (98ft)
Capacity
Up to 8TB for Each Disk
Network Interface
10/100M Base-TX Ethernet
Network Interface
1RJ-4510M/100M Self-adaptive Ethernet Interface
Focal Length
2.8mm, Fixed
USB Interface
2x USB 2.0(Rear Panel)
WDR
DWDR
Decoding Format
Ultra H.265/H.265/H.264
Ingress Protection
IP67
Power Supply
52V DC
Power Supply
DC 12V ± 25%, PoE (IEEE 802.3af)
Operating Temperature
-10°C to 55°C(14°F to 131°F)
Operating Temperature
-30°C to 60°C (-22°F to 140°F)
Dimensions (HxWxD)
1.8"×10.2"×9.4"(46×260×240mm)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Risoluzione 5MP Super HD
Con 5MP Super HD, è possibile vedere tutto ciò che accade in diretta o in modalità di riproduzione. In più,
è possibile zoomare da vicino per vedere le targhe delle auto, i volti e molto altro ancora.
è possibile zoomare da vicino per vedere le targhe delle auto, i volti e molto altro ancora.
2MP
5MP
Sbloccare la Chiarezza Notturna con Smart IR
Le telecamere sono dotate di tecnologia Smart IR, che fornisce immagini bilanciate e uniformemente illuminate al buio
fino a 30 metri, attivandosi automaticamente al calare della notte.
fino a 30 metri, attivandosi automaticamente al calare della notte.
Senza Smart IR
Con Smart IR
Design Resistente alle Intemperie per Uso Esterno
Le telecamere sono progettate per l'uso sia in interni che in esterni. Classificate IP67, funzionano perfettamente sotto la pioggia, la neve e il calore.
Plug & Play PoE
Proteggete la Vostra Sicurezza in Qualsiasi Momento e in Qualsiasi Luogo
È possibile guardare i filmati di sorveglianza sul browser web, sul VMS (Video Management Software) e sull'app mobile. Visualizzate, registrate e gestite le immagini in qualsiasi momento e in qualsiasi parte del mondo.
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente