This kit features 8pcs IP security cameras and an NVR, allowing you to expand and customize your security to fit your needs. The cameras offer 2MP resolution and ensure high-quality images around the clock and in any light conditions. Plus, the infrared LEDs enable surveillance in total darkness up to 30 m (98 ft). Including a weathershield, this IP67-rated camera offers protection from rain, snow, and sun, making it ideal for indoor and outdoor environments. The Ultra H.265 compression technology lets you save on storage space, which allows for longer recording times. The NVR also features plug-and-play technology to connect quickly to cameras on the same network. Each component accepts a PoE power supply to facilitate installation.
Notice: If you would like to purchase cameras/NVR individually from the kit, please click on "Contact Us" at the top right corner of the page to reach us.
Clicca per aprire la vista espansa
NVR812-BP-K, 8 Channel PoE Kit with 8Pcs 2MP Bullet Camera, Network Cables and HDD Not Included
NVR812-BP-K, 2MP 8 Channel Bullet Camera Kit
fino a 30 metri, attivandosi automaticamente al calare della notte.
Le telecamere sono progettate per l'uso sia in interni che in esterni. Classificate IP67, funzionano perfettamente sotto la pioggia, la neve e il calore.
Dotato di un microfono incorporato, consente di ascoltare ciò che accade sulla scena. Ogni conversazione sarà registrata per evitare potenziali implicazioni e preoccupazioni.
È possibile guardare i filmati di sorveglianza sul browser web, sul VMS (Video Management Software) e sull'app mobile. Visualizzate, registrate e gestite le immagini in qualsiasi momento e in qualsiasi parte del mondo.