Per una versatilità senza precedenti nella creazione di un ecosistema di sicurezza perfettamente su misura per la vostra proprietà.
Clicca per aprire la vista espansa
NVR168-TP-K-4T, 16 Channel 4K NVR Security Camera System with 16 Pcs 8MP Fixed Turret Network Camera, Built-in Mic and 98ft Night Vision, Up to 10TB for Each HDD, Pre-Installed 4TB Hard Drive
Caratteristiche
Non perdete un momento con le nostre telecamere di sicurezza 4K. Con 30 fotogrammi registrati al secondo, il movimento sullo schermo sembrerà di assistere a eventi reali.
Presenta immagini colorate e cattura dettagli vividi in condizioni di scarsa illuminazione e aumenta significativamente la probabilità di raccogliere prove valide di persone, veicoli ed eventi grazie a un monitoraggio più luminoso.
La funzione di conteggio delle persone aiuta ad analizzare le tendenze dei visitatori e i momenti di picco per migliorare le operazioni aziendali.
Con un disco rigido da 4 TB preinstallato e una capacità di archiviazione fino a 10 TB, questo kit di sorveglianza PoE supporta tutte le telecamere per la registrazione continua in contemporanea. Avrete video per tutto il giorno senza perdere un colpo.
Per una versatilità senza precedenti nella creazione di un ecosistema di sicurezza perfettamente su misura per la vostra proprietà.
Non perdete un momento con le nostre telecamere di sicurezza 4K. Con 30 fotogrammi registrati al secondo, il movimento sullo schermo sembrerà di assistere a eventi reali.
Presenta immagini colorate e cattura dettagli vividi in condizioni di scarsa illuminazione e aumenta significativamente la probabilità di raccogliere prove valide di persone, veicoli ed eventi grazie a un monitoraggio più luminoso.
La funzione di conteggio delle persone aiuta ad analizzare le tendenze dei visitatori e i momenti di picco per migliorare le operazioni aziendali.
Con un disco rigido da 4 TB preinstallato e una capacità di archiviazione fino a 10 TB, questo kit di sorveglianza PoE supporta tutte le telecamere per la registrazione continua in contemporanea. Avrete video per tutto il giorno senza perdere un colpo.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
2.949,96 € (Incl. IVA)