Il Cavo di Breakout Ottico Attivo da 100G QSFP28 a 2x50G QSFP28 funziona su fibra multimodale (MMF). Questo cavo breakout è conforme agli standard SFF-8636, QSFP28 Electrical MSA. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) integrato consente l'accesso ai parametri operativi in tempo reale.
È adatto per distanze molto brevi e offre una soluzione di connettività Ethernet altamente conveniente per l'interconnessione tra dispositivi che utilizzano porte QSFP28 da 100G e porte QSFP28 da 50G in data center, High Performance Computing (HPC) e rack di switch/router/server/storage e tra rack adiacenti.
Clicca per aprire la vista espansa
3m (10ft) HW Compatibile 100G QSFP28 a 2x50G QSFP28 Cavo di Breakout Ottico Attivo
HW Compatibile 100G QSFP28 a 2x50G QSFP28 Cavo AOC (3-metri, QSFP28 a QSFP28)
50G <1.5W
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Tipo di Cavo | Cavo Ottico Attivo | Cavo Ottico Attivo | Cavo di Rame Attivo ad Attacco Diretto | Cavo di Breakout in Rame Passivo ad Attacco Diretto | Cavo di Breakout in Rame Passivo ad Attacco Diretto |
Tasso di Dati | 100G a 2x50G | 100G a 4x25G | 100G a 4x25G | 100G a 2x50G | 100G a 4x25G |
Tipo di Connettore | QSFP28 a QSFP28 | QSFP28 a SFP28 | QSFP28 a SFP28 | QSFP28 a QSFP28 | QSFP28 a SFP28 |
Consumo di Energia | <1.65W | <3.5W | <1.8W | <0.5W | <0.5W |
Lunghezza del Cavo | 1-100m (3ft-328ft) | 1-50m (3ft-164ft) | 1-9m (3ft-29ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) |
Cavo AWG | — | — | 26-30AWG | 26-30AWG | 26-30AWG |
Raggio Minimo di Curvatura | 30mm | 7.5mm | 33-44.5mm | 26-34mm | 25-56mm |
Media | Fibra Ottica | Fibra Ottica | Rame | Rame | Rame |
Materiale del Rivestimento | OFNP | OFNP | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
HW Compatibile 100G QSFP28 a 2x50G QSFP28 Cavo AOC (3-metri, QSFP28 a QSFP28)
Il Cavo di Breakout Ottico Attivo da 100G QSFP28 a 2x50G QSFP28 funziona su fibra multimodale (MMF). Questo cavo breakout è conforme agli standard SFF-8636, QSFP28 Electrical MSA. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) integrato consente l'accesso ai parametri operativi in tempo reale.
È adatto per distanze molto brevi e offre una soluzione di connettività Ethernet altamente conveniente per l'interconnessione tra dispositivi che utilizzano porte QSFP28 da 100G e porte QSFP28 da 50G in data center, High Performance Computing (HPC) e rack di switch/router/server/storage e tra rack adiacenti.
50G <1.5W
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Tipo di Cavo | Cavo Ottico Attivo | Cavo Ottico Attivo | Cavo di Rame Attivo ad Attacco Diretto | Cavo di Breakout in Rame Passivo ad Attacco Diretto | Cavo di Breakout in Rame Passivo ad Attacco Diretto |
Tasso di Dati | 100G a 2x50G | 100G a 4x25G | 100G a 4x25G | 100G a 2x50G | 100G a 4x25G |
Tipo di Connettore | QSFP28 a QSFP28 | QSFP28 a SFP28 | QSFP28 a SFP28 | QSFP28 a QSFP28 | QSFP28 a SFP28 |
Consumo di Energia | <1.65W | <3.5W | <1.8W | <0.5W | <0.5W |
Lunghezza del Cavo | 1-100m (3ft-328ft) | 1-50m (3ft-164ft) | 1-9m (3ft-29ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) |
Cavo AWG | — | — | 26-30AWG | 26-30AWG | 26-30AWG |
Raggio Minimo di Curvatura | 30mm | 7.5mm | 33-44.5mm | 26-34mm | 25-56mm |
Media | Fibra Ottica | Fibra Ottica | Rame | Rame | Rame |
Materiale del Rivestimento | OFNP | OFNP | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
270,00 € (Excl. IVA)
329,40 € (Incl. IVA)