La Cat6a è stata sviluppata per raggiungere una distanza massima di 100 metri per una velocità di rete di 10 Gigabit. Questa robusta specifica vi consentirà di avere un margine di manovra in più sulla vostra rete che la Cat6 non è in grado di offrire.
Le prestazioni a 750 MHz sono doppie rispetto alla Categoria 6 e cinque volte la capacità di larghezza di banda della Categoria 5e. Il nostro cavo Cat6a è stato testato per la conformità a tutte le specifiche EIA/TIA-568-C Cat 6a.
Clicca per aprire la vista espansa
Customized Cat6a Ethernet Bulk Cable, 1000ft (305m), 23AWG Solid Pure Bare Copper Wire, 750MHz, Unshielded (UTP), PVC CMR
Cavo Ethernet Cat6a Personalizzato, 23AWG Solido Filo di Rame Nudo Puro, 750MHz, Non Schermato (UTP)
Cavo Ethernet Cat6a Personalizzato, 23AWG Solido Filo di Rame Nudo Puro, 750MHz, Non Schermato (UTP)
La Cat6a è stata sviluppata per raggiungere una distanza massima di 100 metri per una velocità di rete di 10 Gigabit. Questa robusta specifica vi consentirà di avere un margine di manovra in più sulla vostra rete che la Cat6 non è in grado di offrire.
Le prestazioni a 750 MHz sono doppie rispetto alla Categoria 6 e cinque volte la capacità di larghezza di banda della Categoria 5e. Il nostro cavo Cat6a è stato testato per la conformità a tutte le specifiche EIA/TIA-568-C Cat 6a.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
105,00 € (Excl. IVA)
128,10 € (Incl. IVA)