Il modulo di loopback QSFP-100G-LB è un modulo di loopback QSFP28 Quad Small Form Factor Pluggable da 100 Gbps per testare le porte dei transceiver QSFP28 sulle schede host/sistema. Sostituendo un transceiver QSFP28 completo, il loopback elettrico fornisce un metodo economico per il test delle porte QSFP28.
Nota: Il P/N FS è cambiato da Q28-LB a QSFP-LOOP-100G, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
Clicca per aprire la vista espansa
Huawei QSFP-100G-LB Compatibile 100G QSFP31 Modulo di Test Loopback Passivo
Generico Compatibile 100G QSFP28 Modulo di Test Loopback Passivo
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Caratteristiche
Generico Compatibile 100G QSFP28 Modulo di Test Loopback Passivo
Il modulo di loopback QSFP-100G-LB è un modulo di loopback QSFP28 Quad Small Form Factor Pluggable da 100 Gbps per testare le porte dei transceiver QSFP28 sulle schede host/sistema. Sostituendo un transceiver QSFP28 completo, il loopback elettrico fornisce un metodo economico per il test delle porte QSFP28.
Nota: Il P/N FS è cambiato da Q28-LB a QSFP-LOOP-100G, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
45,00 € (Excl. IVA)
54,90 € (Incl. IVA)