Il cavo trunk MTP®, un'alternativa economica alla lunga terminazione sul campo, è stato progettato per il patching della fibra ad alta densità nei data center che necessitano di risparmiare spazio e ridurre i problemi di gestione dei cavi. Grazie ai connettori MTP® di US Conec e alla fibra ultra ottica SMF-28® di Corning, è ottimizzato per applicazioni di data center ad alta densità 10G/40G/100G.
Nota bene: I connettori US Conec MTP® sono pienamente conformi agli standard MPO e raggiungono livelli di prestazioni superiori rispetto ai connettori MPO generici.
Clicca per aprire la vista espansa
3m (10ft) MTP®-12 (Maschio) a MTP®-12 (Femmina) OS2 Cavo Elite Multimodale per Trunk, 12 Fibre, Tipo A, Plenum (OFNP), Giallo
MTP® Maschio a MTP® Femmina Cavo Dorsale Monomodale OS2 9/125
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
I cavi MTP® offrono prestazioni meccaniche e multifibre all'avanguardia.
Connettore US Conec MTP®
Fornisce segnali stabili e consente una progettazione flessibile del sistema.
Corning SMF-28® Ultra Fibra
Consente curve più strette dei cavi per la conservazione e l'instradamento degli allentamenti.
Rivestimento Esterno Plenum (OFNP)
Resistenza al fuoco e bassa emissione di fumi per ridurre al minimo i danni.
Pulizia dei connettori MTP®/MPO con il pulitore IBC MPO.
Pulizia dei connettori MTP®/MPO con detergente per cassette.
M***n
Canada
TypeA MTP-12 cassette——Type A MTP-12 trunk——UP to Down adaptor——Type A MTP-12 trunk——TypeAF MTP-12 cassette
C***y
United States
D***y
Senegal