Il transceiver SFP 2,5GBASE-SX supporta collegamenti lunghi fino a 300 m su fibra multimodale (MMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 850 nm tramite un connettore LC. Questo transceiver è conforme agli standard SFP MSA(INF-8074i), GR-253-CORE, ITU-T G.957, FC-PI v2.0 e SFF-8472 v9.5. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) integrato consente l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. È adatto per applicazioni SONET OC-48 SR-1/SDH STM-16 I-16, 2x fiber channel, interfaccia switch to switch, applicazioni backplane commutate.
![Generico Compatibile 2.5GBASE-SX SFP 850nm 300m DOM Duplex LC MMF Modulo Transceiver Questa immagine riguarda SFP2.5G-SX-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202307241549550dpz4a.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Generico Compatibile 2.5GBASE-SX SFP 850nm 300m DOM Duplex LC MMF Modulo Transceiver Questa immagine riguarda SFP2.5G-SX-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202307241549550dpz4a.jpg)
![Generico Compatibile 2.5GBASE-SX SFP 850nm 300m DOM Duplex LC MMF Modulo Transceiver Questa immagine riguarda SFP2.5G-SX-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202307241549555elxn5.jpg)
![Generico Compatibile 2.5GBASE-SX SFP 850nm 300m DOM Duplex LC MMF Modulo Transceiver Questa immagine riguarda SFP2.5G-SX-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230724154955clykvk.jpg)
![Generico Compatibile 2.5GBASE-SX SFP 850nm 300m DOM Duplex LC MMF Modulo Transceiver Questa immagine riguarda SFP2.5G-SX-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230724154955lg1ra1.jpg)
![Generico Compatibile 2.5GBASE-SX SFP 850nm 300m DOM Duplex LC MMF Modulo Transceiver Questa immagine riguarda SFP2.5G-SX-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202307241549557iqi2b.jpg)
Generico Compatibile 2.5GBASE-SX SFP 850nm 300m DOM Duplex LC MMF Modulo Transceiver
#190345
#190345
23,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP2.5G-SX-85
211 Venduti
2 Recensioni
1 Domanda
Transceiver Models:
60 In Magazzino DE, Riceverai entro il 5 ago., 2024
100 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 16 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Generico Compatibile 2.5GBASE-SX SFP Modulo Transceiver Ottico (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)
Specifications
Numero di Parte
SFP2.5G-SX-85
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
2.5Gbps
Lunghezza d'Onda
850nm
Distanza Massima del Cavo
300m
Connettore
Duplex LC
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-10 ~ -3dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -18dBm
Powerbudget
9dB
Sovraccarico del Ricevitore
-3dBm
Consumo di Energia
1W
Rapporto di Estinzione
>8.2dB
DDM/DOM
Supportato
FEC Integrato
No
Intervallo di Temperatura Commerciale
-10 a 70°C (-37 a 158°F)
Protocolli
SFP MSA(INF-8074i), GR-253-CORE, ITU-T G.957, FC-PI v2.0, SFF-8472 v9.5
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230728165009yjsm18.jpg)
Caratteristiche
Connettività 2.5G per Data Center
Caratterizzati da un basso consumo energetico, i transceiver SFP rappresentano una soluzione economica per le applicazioni 2.5Gigabit Ethernet.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
T***s
Sweden
June 06, 2024
These are about the only 2.5G SFP that I could find from a known company for my MiktoTik devices. The generic module works fine if you pre-configure both ends for 2.5 X and disable auto-negotiation.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0A***n
United States
December 04, 2023
Worked great with my switch. I have a 2.5 GbE device and a 1 GbE device currently active. The price is great, and it's easy to install.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente