Il Netgear Compatibile SFP28 Cavo Ottico Attivo Industriale è una fibra ad attacco diretto con connettori SFP28. Questo DOC è conforme agli standard SFP28 MSA IEEE 802.3by 25GBASE-SR. Offre una soluzione economica rispetto all'uso di transceiver ottici discreti e cavi ottici patch ed è adatta per connessioni a 25Gbps all'interno di rack e tra rack adiacenti.
Clicca per aprire la vista espansa
1m (3ft) Extreme Compatibile 25G SFP28 Cavo Ottico Attivo Industriale
#189998
#189998
102,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: S28-AO01-I124,44 € (Incl. IVA)
FS P/N: S28-AO01-I
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
Length:
Pre-ordine, Spedizione dal 24 giu., 2024
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
Videos
Q&A
Recensioni
25G SFP28 AOC Industriale (01 metro, SFP28 a SFP28)
Specifiche
Numero di Parte
S28-AO01-I
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP28
Tasso Massimo di Dati
25.78125Gbps
Lunghezza d'Onda
850nm
Tipo di Cavo
OM3
Raggio Minimo di Curvatura
30mm
Lunghezza del Cavo
1m(3ft)
Consumo di Energia
< 1W
Materiale del Rivestimento
OFNP
Intervallo di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolli
SFP28 MSA, IEEE 802.3by 25GBASE-SR
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
25G a 25G
25G con NIC
25G a 25G
Visualizzare prodotti 25G con NIC
Visualizzare prodotti Caratteristiche
Connettività AOC 25G per Data Center
Caratterizzato da bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 25G.
Utilizzato nell'Architettura Spine-Leaf, Consente di Raggiungere una Scala di Rete Più Grande
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
Videos
Specifiche
25G SFP28 AOC Industriale (01 metro, SFP28 a SFP28)
Il Netgear Compatibile SFP28 Cavo Ottico Attivo Industriale è una fibra ad attacco diretto con connettori SFP28. Questo DOC è conforme agli standard SFP28 MSA IEEE 802.3by 25GBASE-SR. Offre una soluzione economica rispetto all'uso di transceiver ottici discreti e cavi ottici patch ed è adatta per connessioni a 25Gbps all'interno di rack e tra rack adiacenti.
Specifiche
Numero di Parte
S28-AO01-I
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP28
Tasso Massimo di Dati
25.78125Gbps
Lunghezza d'Onda
850nm
Tipo di Cavo
OM3
Raggio Minimo di Curvatura
30mm
Lunghezza del Cavo
1m(3ft)
Consumo di Energia
< 1W
Materiale del Rivestimento
OFNP
Intervallo di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolli
SFP28 MSA, IEEE 802.3by 25GBASE-SR
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
25G a 25G
25G con NIC
25G a 25G
Visualizzare prodotti 25G con NIC
Visualizzare prodotti Caratteristiche
Connettività AOC 25G per Data Center
Caratterizzato da bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 25G.
Utilizzato nell'Architettura Spine-Leaf, Consente di Raggiungere una Scala di Rete Più Grande
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
Videos
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
102,00 € (Excl. IVA)
124,44 € (Incl. IVA)
Pre-ordine