NETGEAR Compatibile 25G SFP28 Cavo Twinax Passivo in Rame ad Attacco Diretto è progettato per l'uso in 25GBASE Ethernet. Questo cavo è conforme allo standard Ethernet IEEE P802.3by e conforme a SFP28 MSA. Ogni connettore SFP28 è dotato di una EEPROM che fornisce informazioni sul prodotto che possono essere lette dal sistema host. Grazie a queste caratteristiche, questo cavo twinax in rame ad alta velocità, facile da installare ed economico, è adatto per la connettività a breve distanza all'interno di un rack o tra rack adiacenti nei data center.
Clicca per aprire la vista espansa
2.5m (8ft) NETGEAR Compatibile 25G SFP28 Cavo Twinax Passivo in Rame a Collegamento Diretto
#187949
#187949
54,90 € (Incl. IVA)
FS P/N: S28-PC025
13 Venduti
85 Recensioni
2 Domande
Length:
80 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 24 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
NETGEAR Compatibile 25G SFP28 DAC Cavo (2.5 metri, Passivo, SFP28 a SFP28, 30AWG)
Specifiche
Numero di Parte
S28-PC025
Nome del Fornitore
FS
Tipo di Connettore
SFP28 a SFP28
Tasso Massimo di Dati
25Gbps
Raggio Minimo di Curvatura
21.25mm
Cavo AWG
30AWG
Lunghezza del Cavo
2.5m (8ft)
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
Consumo Energetico Tipico
≤0.5W
Alimentazione
3.3V
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
IEEE 802.3, SFP28 MSA, SFF-8402, Infiniband, EIA 364-1000
Applicazione
25G Ethernet, Data Center, 5G Wireless
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
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Basso Consumo Energetico per il Risparmio Energetico
25G DAC è caratterizzato da un bassissimo consumo energetico che consente di risparmiare energia e semplifica il patching per la connettività a breve distanza rispetto all'utilizzo di sistemi ottici.
<0.5W
Basso Consumo Energetico
25Gbps
Alta Velocità
Cavo Passivo in Rame
Semplifica l'Accoppiamento
Utilizzato nell'Architettura Spine-Leaf, Raggiunge una Scala di Rete più Grande
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Il DAC 25G SFP28 ha superato un elaborato sistema di test in FS Lab, che garantisce un'eccezionale compatibilità e operazioni impeccabili.
Connettività Senza Problemi per la Vostra Rete
FS offre la possibilità di configurare la compatibilità preimpostata di uno dei due connettori del cavo DAC online con FS BOX per collegare Cisco ad Arista, Dell a Juniper e qualsiasi altro mix di configurazioni.
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
81
2
2
0
0
B***g
Netherlands
May 20, 2024
Quick delivery, good quality
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0M***a
Switzerland
November 09, 2023
Very quick delivery. Thank you so much!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0T***e
United States
October 21, 2023
I'm only using one of these so far to connect two switches, but I'm getting full bandwidth on the one I'm using.
Acquisto verificato
Utile 10
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente