Il Intel cavo Twinax in rame compatibile con collegamento diretto passivo 25G SFP28 è progettato per l'uso in Ethernet 25GBASE. Questo cavo è conforme allo standard IEEE P802.3by Ethernet e conforme a SFP28 MSA. Ogni connettore SFP28 comprende una EEPROM che fornisce informazioni sul prodotto che possono essere lette dal sistema host. Con queste caratteristiche, questo cavo twinax in rame ad attacco diretto, facile da installare, ad alta velocità ed economico è adatto per la connettività a breve distanza all'interno di un rack o tra rack adiacenti nei data center.
Clicca per aprire la vista espansa
3m (10ft) Intel Compatibile 25G SFP28 Cavo Twinax Passivo in Rame a Collegamento Diretto
Intel Compatibile 25G SFP28 Cavo DAC (3-metro, Passivo, SFP28 a SFP28, 30AWG)
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
FS offre la possibilità di configurare la compatibilità preimpostata di entrambi i connettori del cavo DAC online con FS BOX per collegare Cisco ad Arista, Dell a Juniper e qualsiasi altro mix di configurazioni.
Videos
Intel Compatibile 25G SFP28 Cavo DAC (3-metro, Passivo, SFP28 a SFP28, 30AWG)
Il Intel cavo Twinax in rame compatibile con collegamento diretto passivo 25G SFP28 è progettato per l'uso in Ethernet 25GBASE. Questo cavo è conforme allo standard IEEE P802.3by Ethernet e conforme a SFP28 MSA. Ogni connettore SFP28 comprende una EEPROM che fornisce informazioni sul prodotto che possono essere lette dal sistema host. Con queste caratteristiche, questo cavo twinax in rame ad attacco diretto, facile da installare, ad alta velocità ed economico è adatto per la connettività a breve distanza all'interno di un rack o tra rack adiacenti nei data center.
FS offre la possibilità di configurare la compatibilità preimpostata di entrambi i connettori del cavo DAC online con FS BOX per collegare Cisco ad Arista, Dell a Juniper e qualsiasi altro mix di configurazioni.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
45,00 € (Excl. IVA)
54,90 € (Incl. IVA)