Intel Compatibile 25G SFP28 Cavo Twinax Passivo in Rame ad Attacco Diretto è progettato per l'uso in 25GBASE Ethernet. Questo cavo è conforme allo standard Ethernet IEEE P802.3by e conforme a SFP28 MSA. Ogni connettore SFP28 è dotato di una EEPROM che fornisce informazioni sul prodotto che possono essere lette dal sistema host. Grazie a queste caratteristiche, questo cavo twinax in rame ad alta velocità, facile da installare ed economico, è adatto per la connettività a breve distanza all'interno di un rack o tra rack adiacenti nei data center.
Clicca per aprire la vista espansa
2.5m (8ft) Intel Compatibile 25G SFP28 Cavo Twinax Passivo in Rame a Collegamento Diretto
Intel Compatibile 25G SFP28 DAC Cavo (2.5 metri, Passivo, SFP28 a SFP28, 30AWG)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
FS offre la possibilità di configurare la compatibilità preimpostata di uno dei due connettori del cavo DAC online con FS BOX per collegare Cisco ad Arista, Dell a Juniper e qualsiasi altro mix di configurazioni.
Videos
Intel Compatibile 25G SFP28 DAC Cavo (2.5 metri, Passivo, SFP28 a SFP28, 30AWG)
Intel Compatibile 25G SFP28 Cavo Twinax Passivo in Rame ad Attacco Diretto è progettato per l'uso in 25GBASE Ethernet. Questo cavo è conforme allo standard Ethernet IEEE P802.3by e conforme a SFP28 MSA. Ogni connettore SFP28 è dotato di una EEPROM che fornisce informazioni sul prodotto che possono essere lette dal sistema host. Grazie a queste caratteristiche, questo cavo twinax in rame ad alta velocità, facile da installare ed economico, è adatto per la connettività a breve distanza all'interno di un rack o tra rack adiacenti nei data center.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
FS offre la possibilità di configurare la compatibilità preimpostata di uno dei due connettori del cavo DAC online con FS BOX per collegare Cisco ad Arista, Dell a Juniper e qualsiasi altro mix di configurazioni.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
45,00 € (Excl. IVA)
54,90 € (Incl. IVA)