![NOKIA Compatibile 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 10km Industriale DOM Duplex LC SMF Transceiver Modulo Ottico per 4G Wireless Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202306161050307typ5e.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![NOKIA Compatibile 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 10km Industriale DOM Duplex LC SMF Transceiver Modulo Ottico per 4G Wireless Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202306161050307typ5e.jpg)
![NOKIA Compatibile 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 10km Industriale DOM Duplex LC SMF Transceiver Modulo Ottico per 4G Wireless Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230616105030dhk3ca.jpg)
![NOKIA Compatibile 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 10km Industriale DOM Duplex LC SMF Transceiver Modulo Ottico per 4G Wireless Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220820113544hb3kdn.jpg)
![NOKIA Compatibile 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 10km Industriale DOM Duplex LC SMF Transceiver Modulo Ottico per 4G Wireless Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202306161050309tttb5.jpg)
![NOKIA Compatibile 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 10km Industriale DOM Duplex LC SMF Transceiver Modulo Ottico per 4G Wireless Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220820113552egskjo.jpg)
NOKIA Compatibile 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 10km Industriale DOM Duplex LC SMF Transceiver Modulo Ottico per 4G Wireless
#187335
#187335
34,16 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GLR-31-I
27 Venduti
2 Recensioni
2 Domande
1829 In Magazzino DE, Riceverai entro il 21 giu., 2024
433 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 04 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230613163101vgr7oh.jpg)
Caratteristiche
Ideale per la Soluzione 4G Fronthaul a Doppia Fibra
Questa soluzione consente l'espansione della stazione base 4G senza bisogno di ulteriori dispositivi di trasmissione o di alimentazione quando le risorse in fibra sono sufficienti. Per saperne di più
-40°C a 85°C Temperatura Industriale
I severi test di affidabilità di livello industriale garantiscono le prestazioni in ambienti difficili
Bassa Latenza
La bassissima latenza, leader di mercato, soddisfa i requisiti dell'implementazione 4G
TO Imballaggio Ermetico
Proteggere da fattori ambientali come contaminanti e umidità
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità viene testata per garantire un funzionamento impeccabile sugli switch mirati per i data center e interfacce standardizzate che assicurano la piena interoperabilità con i principali produttori di apparecchiature di telecomunicazione.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230729105811i9uwyt.jpg)
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate e una stretta osservanza degli standard GR-468 per garantire un'ottica industriale affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
1310nm
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
-40~85°C
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Applicazione (1)Class 1 Laser (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
R***z
France
June 26, 2023
Thank you for your follow up and good resolution, we appreciate your great customer service and management support.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0A***d
France
June 14, 2023
Just wanted to say big thank you for getting those SFPs to me so quickly.
I can confirm that they are working as expected.
Massive thanks for this.
I can confirm that they are working as expected.
Massive thanks for this.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente