HPE Aruba Compatibile QSFP28 Active Optical Cavos sono gruppi di fibre con connettori QSFP28 progettati per connessioni dirette su Fibra Multimodale (MMF). Questi AOC sono conformi agli standard QSFP28 MSA e RoHS-6 collegabili a caldo, garantendo la compatibilità e il rispetto delle normative ambientali. Offrendo un'alternativa economica ai transceiver ottici discreti e ai cavi patch, questi AOC sono ideali per stabilire connessioni a 100Gbps all'interno dei rack e dei rack adiacenti. I cavi ottici attivi rappresentano un'alternativa leggera e sottile ai cavi in rame, semplificando la gestione dei cavi.
Nota: Il P/N FS è cambiato da Q28-AO01 a QSFP-100G-AO01, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
Clicca per aprire la vista espansa
1m (3ft) HPE Aruba Compatibile 100G QSFP28 Cavo Ottico Attivo
HPE Aruba Compatibile 100G QSFP28 AOC (1 metro, QSFP28 a QSFP28)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Questo cavo ottico attivo può realizzare requisiti di compatibilità in tempo reale, aggiornare il firmware (numero di parte, numero di serie, ecc.) con FS Box, il che lo rende compatibile con gli switch di aggiornamento.
Tipo di Cavo | Cavo di Rame Attivo ad Attacco Diretto | Cavo di Rame Passivo ad Attacco Diretto | Cavo Ottico Attivo |
Max Tasso di Dati | 100Gbps | 100Gbps | 100Gbps |
Tipo di Connettore | QSFP28 a QSFP28 | QSFP28 a QSFP28 | QSFP28 a QSFP28 |
Consumo di Energia | ≤1.5W | ≤0.5W | <3.5W |
Lunghezza del Cavo | 1-9m (3ft-29ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-30m (2ft-98ft) |
Wire AWG | 26-30AWG | 26-30AWG | / |
Raggio Minimo di Curvatura | 33-44.5mm | 33-46mm | 7.5mm |
Media | Rame | Rame | Fibra ottica |
Materiale del Rivestimento | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | OFNP |
HPE Aruba Compatibile 100G QSFP28 AOC (1 metro, QSFP28 a QSFP28)
HPE Aruba Compatibile QSFP28 Active Optical Cavos sono gruppi di fibre con connettori QSFP28 progettati per connessioni dirette su Fibra Multimodale (MMF). Questi AOC sono conformi agli standard QSFP28 MSA e RoHS-6 collegabili a caldo, garantendo la compatibilità e il rispetto delle normative ambientali. Offrendo un'alternativa economica ai transceiver ottici discreti e ai cavi patch, questi AOC sono ideali per stabilire connessioni a 100Gbps all'interno dei rack e dei rack adiacenti. I cavi ottici attivi rappresentano un'alternativa leggera e sottile ai cavi in rame, semplificando la gestione dei cavi.
Nota: Il P/N FS è cambiato da Q28-AO01 a QSFP-100G-AO01, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Questo cavo ottico attivo può realizzare requisiti di compatibilità in tempo reale, aggiornare il firmware (numero di parte, numero di serie, ecc.) con FS Box, il che lo rende compatibile con gli switch di aggiornamento.
Tipo di Cavo | Cavo di Rame Attivo ad Attacco Diretto | Cavo di Rame Passivo ad Attacco Diretto | Cavo Ottico Attivo |
Max Tasso di Dati | 100Gbps | 100Gbps | 100Gbps |
Tipo di Connettore | QSFP28 a QSFP28 | QSFP28 a QSFP28 | QSFP28 a QSFP28 |
Consumo di Energia | ≤1.5W | ≤0.5W | <3.5W |
Lunghezza del Cavo | 1-9m (3ft-29ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-30m (2ft-98ft) |
Wire AWG | 26-30AWG | 26-30AWG | / |
Raggio Minimo di Curvatura | 33-44.5mm | 33-46mm | 7.5mm |
Media | Rame | Rame | Fibra ottica |
Materiale del Rivestimento | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | OFNP |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
159,00 € (Excl. IVA)
193,98 € (Incl. IVA)