Il Generic Cavo breakout ottico attivo da 400G QSFP-DD a 8x50G SFP56 compatibile, progettato per funzionare su sistemi in fibra multimodale. Questo cavo breakout è conforme agli standard QSFP-DD MSA/SFP28 MSA e IEEE 802.3cd. Integra 8 corsie di dati in ciascuna direzione con una larghezza di banda di 400 Gbps ed è adatto per applicazioni di comunicazione e interconnessione dati multi-lane a corto raggio.
Clicca per aprire la vista espansa
70m (230ft) Generico Compatibile 400G QSFP-DD a 8x50G SFP56 Cavo di Breakout Ottico Attivo
#186645
#186645
2.248,46 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-400G-8SAO70
5 Venduti
2 Recensioni
2 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 20 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Generic Compatibile 400G QSFP-DD a 8x50G SFP56 AOC Cavo di breakout (70-metro, QSFP-DD a SFP56)
Specifications
Numero di Parte
QDD200-8S56AO70
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP-DD a 8x50G SFP56
Tasso Massimo di Dati
425Gbps (8x 53.125GGbps)
Lunghezza del Cavo
70m
Tipo di Cavo
OM3
Raggio Minimo di Curvatura
30mm
Consumo di Energia
QSFP-DD <10W, SFP56 <3W
Tipo di Trasmettitore
VSCEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Formato di Modulazione
PAM4
Lunghezza d'Onda
850nm
Materiale del Rivestimento
OFNP
BER
2.4E-4
Inbuilt FEC
No
Intervallo di Temperatura di Funzionamento
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
QSFP-DD MSA, SFP56 MSA, IEEE 802.3cd
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità nell'ambiente di commutazione previsto per garantire un funzionamento impeccabile.
Supporto della Configurazione in Tempo Reale con FS Box
Questo cavo ottico attivo può realizzare i requisiti di compatibilità in tempo reale e aggiornare il firmware (numero di parte, numero di serie, ecc.) con FS Box, il che lo rende compatibile con gli interruttori di aggiornamento.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
D***n
Canada
June 11, 2023
I love these cables. I bought a bunch of them at all different lengths. They are just perfect for what I need.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0D***y
Martinique
June 09, 2023
I always have an excellent shopping experience at FS. My account manager always replied to me in a good manner and the package arrived with no signs of damage. Worked perfectly on my switches. Will recommend you to my friends in this field.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente