Il Generic Cavo breakout ottico attivo da 400G QSFP-DD a 8x50G SFP56 compatibile, progettato per funzionare su sistemi in fibra multimodale. Questo cavo breakout è conforme agli standard QSFP-DD MSA/SFP28 MSA e IEEE 802.3cd. Integra 8 corsie di dati in ciascuna direzione con una larghezza di banda di 400 Gbps ed è adatto per applicazioni di comunicazione e interconnessione dati multi-lane a corto raggio.
![30m (98ft) Generico Compatibile 400G QSFP-DD a 8x50G SFP56 Cavo di Breakout Ottico Attivo Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230531171305x61ss5.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![30m (98ft) Generico Compatibile 400G QSFP-DD a 8x50G SFP56 Cavo di Breakout Ottico Attivo Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230531171305x61ss5.jpg)
![30m (98ft) Generico Compatibile 400G QSFP-DD a 8x50G SFP56 Cavo di Breakout Ottico Attivo Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230531171305hrbvte.jpg)
![30m (98ft) Generico Compatibile 400G QSFP-DD a 8x50G SFP56 Cavo di Breakout Ottico Attivo Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202305311713059nvkys.jpg)
![30m (98ft) Generico Compatibile 400G QSFP-DD a 8x50G SFP56 Cavo di Breakout Ottico Attivo Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230531171305dqacjg.jpg)
![30m (98ft) Generico Compatibile 400G QSFP-DD a 8x50G SFP56 Cavo di Breakout Ottico Attivo Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230531171305zjhrlj.jpg)
30m (98ft) Generico Compatibile 400G QSFP-DD a 8x50G SFP56 Cavo di Breakout Ottico Attivo
#186643
#186643
2.004,46 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-400G-8SAO30
8 Venduti
2 Recensioni
2 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 20 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Generic Compatibile 400G QSFP-DD a 8x50G SFP56 AOC Cavo di breakout (30-metro, QSFP-DD a SFP56)
Specifications
Numero di Parte
QDD200-8S56AO30
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP-DD a 8x50G SFP56
Tasso Massimo di Dati
425Gbps (8x 53.125GGbps)
Lunghezza del Cavo
30m
Tipo di Cavo
OM3
Raggio Minimo di Curvatura
30mm
Consumo di Energia
QSFP-DD <10W, SFP56 <3W
Tipo di Trasmettitore
VSCEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Formato di Modulazione
PAM4
Lunghezza d'Onda
850nm
Materiale del Rivestimento
OFNP
BER
2.4E-4
Inbuilt FEC
No
Intervallo di Temperatura di Funzionamento
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
QSFP-DD MSA, SFP56 MSA, IEEE 802.3cd
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230601165731z4zosa.jpg)
Caratteristiche
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità nell'ambiente di commutazione previsto per garantire un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202310251658219fzmgb.jpg)
Supporto della Configurazione in Tempo Reale con FS Box
Questo cavo ottico attivo può realizzare i requisiti di compatibilità in tempo reale e aggiornare il firmware (numero di parte, numero di serie, ecc.) con FS Box, il che lo rende compatibile con gli interruttori di aggiornamento.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
D***n
Canada
June 11, 2023
I love these cables. I bought a bunch of them at all different lengths. They are just perfect for what I need.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0D***y
Martinique
June 09, 2023
I always have an excellent shopping experience at FS. My account manager always replied to me in a good manner and the package arrived with no signs of damage. Worked perfectly on my switches. Will recommend you to my friends in this field.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente