FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda 6IM-S.
Questa immagine riguarda 6IM-S.
Questa immagine riguarda 6IM-S.
Questa immagine riguarda 6IM-S.
Questa immagine riguarda 6IM-S.
Questa immagine riguarda 6IM-S.
Questa immagine riguarda 6IM-S.
Questa immagine riguarda 6IM-S.
Questa immagine riguarda 6IM-S.
Questa immagine riguarda 6IM-S.
Questa immagine riguarda 6IM-S.
Questa immagine riguarda 6IM-S.

Cat6 Keystone RJ45 Coupler, Shielded, Female to Female Insert Inline Coupler (12pcs/pack)

#185884
#185884

1GBase-T 22-32AWG Cable

26,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: 6IM-S
31,72 € (Incl. IVA)
FS P/N: 6IM-S
154 Venduti
6 Recensioni
0 Domanda
10 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 27 mag., 2024
60 in Transito, Riceverai entro il 15 lug., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Supporto di Test
Garanzia entro 1 anno
Specifiche
Caratteristiche
Q&A
Recensioni

Cat6 RJ45 (8P8C) Coupler Keystone Insert Module, STP

Keystone snap-in modules provide a full range of solution for voice, home networking, home office, audio/video and more. Provides feed-through patching with compatible patch panel or wall plate and contacts two shielded Cat6 cables to create one longer cable.

Specifications
Product Type
Cat6 Coupler Module
Color
Metal Silver
Termination Style
Coupler
Connector
RJ45 Female
Conductor Gauges Supported
22-26 AWG Cable
Wiring Scheme
T568A/T568B
Application
Shielded
Dimensions (HxWxD)
0.63"x0.57"x1.26" (16x14.5x32mm)
Data Rate Support
1000Base-T
Operating Temperature
-10°C to 65°C (-14°F to 149°F)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Caratteristiche

RJ45 Coupler Module - Superior Construction for Superior Performance

50 Microinches Gold-Plated

Contacts for durability and a long life.

Protective Shielded Housing

Pure copper metarial, ensure clean and clear transmissions.

Buckle Design

Easy plug and play, safer to use.

Specifiche

Cat6 RJ45 (8P8C) Coupler Keystone Insert Module, STP

Keystone snap-in modules provide a full range of solution for voice, home networking, home office, audio/video and more. Provides feed-through patching with compatible patch panel or wall plate and contacts two shielded Cat6 cables to create one longer cable.

Specifications
Product Type
Cat6 Coupler Module
Color
Metal Silver
Termination Style
Coupler
Connector
RJ45 Female
Conductor Gauges Supported
22-26 AWG Cable
Wiring Scheme
T568A/T568B
Application
Shielded
Dimensions (HxWxD)
0.63"x0.57"x1.26" (16x14.5x32mm)
Data Rate Support
1000Base-T
Operating Temperature
-10°C to 65°C (-14°F to 149°F)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
RJ45 Coupler Module - Superior Construction for Superior Performance

50 Microinches Gold-Plated

Contacts for durability and a long life.

Protective Shielded Housing

Pure copper metarial, ensure clean and clear transmissions.

Buckle Design

Easy plug and play, safer to use.

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

26,00 € (Excl. IVA)

31,72 € (Incl. IVA)

10 In Magazzino Globale