FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda C6ASFTP6JJ.
01:02
Questa immagine riguarda C6ASFTP6JJ.
Questa immagine riguarda C6ASFTP6JJ.
Questa immagine riguarda C6ASFTP6JJ.
Questa immagine riguarda C6ASFTP6JJ.
Questa immagine riguarda C6ASFTP6JJ.
Questa immagine riguarda C6ASFTP6JJ.
Questa immagine riguarda C6ASFTP6JJ.
Questa immagine riguarda C6ASFTP6JJ.
Questa immagine riguarda C6ASFTP6JJ.
Questa immagine riguarda C6ASFTP6JJ.
Questa immagine riguarda C6ASFTP6JJ.

20m (66ft) 6 Jack a 6 Jack Cat6a Schermato (SFTP) PVC CMR Cavo Dorsale in Rame Pre-Terminato

#185828
#185828
359,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: C6ASFTP6JJ
437,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: C6ASFTP6JJ
32 Venduti
18 Recensioni
2 Domande
4 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 20 mag., 2024
10 in Transito, Riceverai entro il 01 lug., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Supporto di Test
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Specifiche
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Q&A
Recensioni
Risorse

Cat6a Pre-Terminato Cavo Dorsale in Rame, 23AWG, 10GBase-T

I gruppi di cavi trunking preterminati sono progettati per migliorare l'efficienza e ridurre i costi di manodopera e gli sprechi nelle grandi infrastrutture con sistemi di connessione incrociata e patch ad alta densità. Basati sui sistemi di cablaggio più performanti disponibili, supportano velocità di 10Gigbit. Sei moduli jack sciolti su entrambe le estremità del gruppo per una semplice installazione plug and play.

Specifications
Tipo di Cavo
Cat6a
Tipo di Schermatura
SFTP
Fine della Terminazione
6 Jack a 6 Jack
Colore dell'estremità della Terminazione
Argento
Rivestimento del Cavo
PVC CMR
Colore del Cavo
Bianco sporco
Lunghezza del Cavo
20m (66ft)
Lunghezza del Breakout
0.3m
Larghezza di Banda Standard
500MHz
Supporto della Velocità di Dati
10GBase-T
Calibro (AWG)
23
Tipo di Conduttore
Rame Nudo Puro Solido
Diametro del Conduttore (mm)
0.565 ± 0.005
Diametro Esterno del Cavo (mm)
7.50 ± 0.50
Schema del Cavo
T568B
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Temperatura di Funzionamento
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura di Installazione
-10 a +50°C (-14 a 122°F)

Sistema di controllo della Qualità

Date un'occhiata al nostro programma di test per ottenere cavi patch affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Cavi Patch Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Soluzioni di Connettività

Caratteristiche

Design per il Cablaggio ad Alta Efficienza e Convenienza

Il connettore RJ45 è collegato al cavo e l'anello esterno è costituito da un manicotto a maglia intrecciata, che può essere utilizzato senza assemblaggio manuale.

Connettore RJ45

Il precollegamento può ridurre i tempi di installazione del 75%.

Manicotto a Rete Intrecciata

Per facilitare l'installazione, una linea dorsale passa attraverso l'armadio.

Numero Chiaro

Design a codifica digitale per una facile identificazione e una rapida installazione.

Le Preterminazioni Migliorano la Gestione dei Cavi
I cavi dorsali preterminati contribuiscono alla modularità e alla coerenza del data center, rendendo il cablaggio più accessibile e organizzato.
6 cavi sono raggruppati insieme per ridurre il disordine
La linea dorsale consente di risparmiare spazio ed è facile da pulire e gestire
I cavi pre-terminati e pre-testati riducono al minimo i punti di guasto.
Ideale per le Connessioni da Punto a Punto nei Data Center
Specifiche

Cat6a Pre-Terminato Cavo Dorsale in Rame, 23AWG, 10GBase-T

I gruppi di cavi trunking preterminati sono progettati per migliorare l'efficienza e ridurre i costi di manodopera e gli sprechi nelle grandi infrastrutture con sistemi di connessione incrociata e patch ad alta densità. Basati sui sistemi di cablaggio più performanti disponibili, supportano velocità di 10Gigbit. Sei moduli jack sciolti su entrambe le estremità del gruppo per una semplice installazione plug and play.

Specifications
Tipo di Cavo
Cat6a
Tipo di Schermatura
SFTP
Fine della Terminazione
6 Jack a 6 Jack
Colore dell'estremità della Terminazione
Argento
Rivestimento del Cavo
PVC CMR
Colore del Cavo
Bianco sporco
Lunghezza del Cavo
20m (66ft)
Lunghezza del Breakout
0.3m
Larghezza di Banda Standard
500MHz
Supporto della Velocità di Dati
10GBase-T
Calibro (AWG)
23
Tipo di Conduttore
Rame Nudo Puro Solido
Diametro del Conduttore (mm)
0.565 ± 0.005
Diametro Esterno del Cavo (mm)
7.50 ± 0.50
Schema del Cavo
T568B
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Temperatura di Funzionamento
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura di Installazione
-10 a +50°C (-14 a 122°F)

Sistema di controllo della Qualità

Date un'occhiata al nostro programma di test per ottenere cavi patch affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Cavi Patch Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Design per il Cablaggio ad Alta Efficienza e Convenienza

Il connettore RJ45 è collegato al cavo e l'anello esterno è costituito da un manicotto a maglia intrecciata, che può essere utilizzato senza assemblaggio manuale.

Connettore RJ45

Il precollegamento può ridurre i tempi di installazione del 75%.

Manicotto a Rete Intrecciata

Per facilitare l'installazione, una linea dorsale passa attraverso l'armadio.

Numero Chiaro

Design a codifica digitale per una facile identificazione e una rapida installazione.

Le Preterminazioni Migliorano la Gestione dei Cavi
I cavi dorsali preterminati contribuiscono alla modularità e alla coerenza del data center, rendendo il cablaggio più accessibile e organizzato.
6 cavi sono raggruppati insieme per ridurre il disordine
La linea dorsale consente di risparmiare spazio ed è facile da pulire e gestire
I cavi pre-terminati e pre-testati riducono al minimo i punti di guasto.
Ideale per le Connessioni da Punto a Punto nei Data Center

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

359,00 € (Excl. IVA)

437,98 € (Incl. IVA)

4 In Magazzino Globale