L'avvolgitore di cavi in fibra ottica è realizzato in materiale ABS e PC, ideale per l'utilizzo in applicazioni di comunicazione, broadcast e audio professionale. Viene utilizzato con ponticelli industriali, cavi di rete, cavi audio e video e offre un notevole risparmio sui costi grazie all'integrazione diretta dei cavi nell'alloggiamento dell'avvolgitore. Con una varietà di opzioni e configurazioni di assemblaggio dei cavi, la flessibilità è garantita per soddisfare i requisiti specifici di ogni applicazione, tra cui l'efficienza di stoccaggio, la rapidità di implementazione e la facilità di funzionamento.
Clicca per aprire la vista espansa
50m-620m Avvolgitore di Cavi Industriale in Fibra Ottica Portatile Distribuibile sul Campo
Bobina per Cavi in Fibra Ottica Industriale Distribuibile sul Campo Portatile con Maniglia da 50m-620m
(11.50''x15.43''x9.49'')
Caratteristiche
Questo avvolgitore per cavi elettrici con striscia magica e intagli per cavi mantiene i cavi organizzati e pronti per l'azione, senza più problemi di nodi o grovigli di cavi di prolunga.
Bobina per Cavi in Fibra Ottica Industriale Distribuibile sul Campo Portatile con Maniglia da 50m-620m
L'avvolgitore di cavi in fibra ottica è realizzato in materiale ABS e PC, ideale per l'utilizzo in applicazioni di comunicazione, broadcast e audio professionale. Viene utilizzato con ponticelli industriali, cavi di rete, cavi audio e video e offre un notevole risparmio sui costi grazie all'integrazione diretta dei cavi nell'alloggiamento dell'avvolgitore. Con una varietà di opzioni e configurazioni di assemblaggio dei cavi, la flessibilità è garantita per soddisfare i requisiti specifici di ogni applicazione, tra cui l'efficienza di stoccaggio, la rapidità di implementazione e la facilità di funzionamento.
(11.50''x15.43''x9.49'')
Questo avvolgitore per cavi elettrici con striscia magica e intagli per cavi mantiene i cavi organizzati e pronti per l'azione, senza più problemi di nodi o grovigli di cavi di prolunga.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
199,00 € (Excl. IVA)
242,78 € (Incl. IVA)