IWB-E-CAM, modulo microfonico collegabile per IWB-5365-E, IWB-5375-E, IWB-5386-E, con 4K, 8 microfoni incorporati, ripresa a 180° e connessione plug-and-play USB Type C, ecc. e offre un'esperienza di riunione eccellente.
Clicca per aprire la vista espansa
IWB-E-CAM, Modulo Microfono per Telecamera 4K Collegabile per IWB-5365-E, IWB-5375-E e IWB-5386-E
IWB-E-CAM, Modulo Microfono per Telecamera 4K Collegabile con 8 Microfoni e Ripresa a 180°
Caratteristiche
Dotato di una telecamera 4K di alta qualità, offre immagini chiare e precise per garantire il corretto svolgimento della riunione.
Velocità di trasmissione efficiente grazie all'interfaccia USB Type-C. Dotato di fori di allineamento magnetici per una comoda installazione, evitando cavi ingombranti.
IWB-E-CAM, Modulo Microfono per Telecamera 4K Collegabile con 8 Microfoni e Ripresa a 180°
IWB-E-CAM, modulo microfonico collegabile per IWB-5365-E, IWB-5375-E, IWB-5386-E, con 4K, 8 microfoni incorporati, ripresa a 180° e connessione plug-and-play USB Type C, ecc. e offre un'esperienza di riunione eccellente.
Dotato di una telecamera 4K di alta qualità, offre immagini chiare e precise per garantire il corretto svolgimento della riunione.
Velocità di trasmissione efficiente grazie all'interfaccia USB Type-C. Dotato di fori di allineamento magnetici per una comoda installazione, evitando cavi ingombranti.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
149,00 € (Excl. IVA)
181,78 € (Incl. IVA)