Il Cavo Ottico Attivo SFP-DD Compatibile Generico è un assemblaggio di fibre ad attacco diretto con connettori SFP-DD e opera su fibra multimodale (MMF) OM4. Questo AOC è conforme agli standard SFP-DD MSA e RoHS. Offre una soluzione economica rispetto all'uso di transceiver ottici discreti e cavi patch ottici ed è adatto per connessioni a 100Gbps all'interno di rack e tra rack adiacenti.
Clicca per aprire la vista espansa
20m (66ft) Generico Compatibile 100G SFP-DD Cavo Ottico Attivo
Generico Compatibile 100G SFP-DD AOC (20 metri, SFP-DD a SFP-DD)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Generico Compatibile 100G SFP-DD AOC (20 metri, SFP-DD a SFP-DD)
Il Cavo Ottico Attivo SFP-DD Compatibile Generico è un assemblaggio di fibre ad attacco diretto con connettori SFP-DD e opera su fibra multimodale (MMF) OM4. Questo AOC è conforme agli standard SFP-DD MSA e RoHS. Offre una soluzione economica rispetto all'uso di transceiver ottici discreti e cavi patch ottici ed è adatto per connessioni a 100Gbps all'interno di rack e tra rack adiacenti.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
435,54 € (Incl. IVA)