Il Cavo Ottico Attivo SFP-DD Compatibile Generico è un assemblaggio di fibre ad attacco diretto con connettori SFP-DD e opera su fibra multimodale (MMF) OM4. Questo AOC è conforme agli standard SFP-DD MSA e RoHS. Offre una soluzione economica rispetto all'uso di transceiver ottici discreti e cavi patch ottici ed è adatto per connessioni a 100Gbps all'interno di rack e tra rack adiacenti.
Clicca per aprire la vista espansa
10m (33ft) Generico Compatibile 100G SFP-DD Cavo Ottico Attivo
#184040
#184040
411,14 € (Incl. IVA)
FS P/N: SDD-AO10
4 Venduti
2 Recensioni
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 11 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Generico Compatibile 100G SFP-DD AOC (10 metri, SFP-DD a SFP-DD)
Specifications
Numero di Parte
SDD-AO10
Nome del Fornitore
FS
Tipo di Connettore
SFP-DD a SFP-DD
Tasso Massimo di Dati
100Gbps
Lunghezza del Cavo
10m (33ft)
Tipo di Cavo
OM4
Lunghezza d'Onda
850nm
Raggio Minimo di Curvatura
60mm
Tipo di Trasmettitore
VSCEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Consumo di Energia
≤3.5W
Alimentazione
3.5V
CDR (Clock and Data Recovery)
TX e RX CDR Integrato
Formato di Modulazione
PAM4
DDM/DOM
Supportato
Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP-DD MSA, SFP-DD MIS
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
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
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
B***o
Canada
November 29, 2023
High quality cable, fast delivery. I would buy from this seller again.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0E***n
United States
September 16, 2023
Everything is running very well so far. These AOC cables have exceeded my expectations in terms of quality and performance.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente